다중 DUT 시스템에서 과도 현상 방지 방법

Advanced ATE 시스템 전원 공급기
+ 고급 ATE 시스템 전원 공급 장치

다중 DUT에서 안정적인 작동

수명 및 내구성 테스트 환경에서는 여러 DUT(피시험 장치)가 공유 DC 분배 시스템에서 전력을 공급받는 경우가 많아 병렬 테스트 채널 간에 복잡한 상호 작용이 발생합니다. 급격한 전류 변동, 시동 이벤트 또는 부하 변화와 같은 동적 부하 동작은 긴 케이블 연결 및 공유 공급 임피던스와 결합되어 시스템 전체에 전파되는 전압 과도 현상을 유발할 수 있습니다. 이러한 교란은 인접한 DUT에 영향을 미쳐 의도하지 않은 상호 작용을 일으키고 테스트 안정성을 저하시킬 수 있습니다.

작동 중 급격한 전류 변화 또는 DUT 핫스왑과 같은 이벤트는 전압 오버슈트, 언더슈트 또는 발진을 포함한 상당한 과도 응답을 생성할 수 있습니다. 적절한 시스템 설계 및 완화 전략이 없으면 이러한 영향으로 측정 데이터가 손상되거나, 민감한 장치에 스트레스를 주거나, 장시간 테스트가 중단될 수 있습니다. 따라서 모든 DUT에서 안정적이고 격리된 작동을 보장하는 것은 테스트 무결성 및 신뢰성을 유지하는 데 매우 중요합니다.

제어형 다중 피시험 장치(DUT) 전력 안정화 솔루션

공유 전원 환경에서 안정적인 작동을 유지하려면 동적 조건에서 빠른 과도 응답과 정밀한 전압 조절이 가능한 전원 공급 장치가 필요합니다. 키사이트 Advanced ATE 시스템 DC 전원 공급 장치는 고속 제어 루프 성능과 원격 감지 기능을 제공하여 부하로 인한 교란의 영향을 최소화하고 각 DUT에서 정확한 전압을 유지합니다. 낮은 인덕턴스 케이블링, 버스 바 분배 및 제어된 DUT 스위칭 전략과 같은 최적화된 시스템 설계 기술과 결합될 때, 이 솔루션은 과도 효과를 격리하고 채널 간 전파를 방지하는 데 도움이 됩니다. 이러한 기능들은 함께 다중 DUT 수명 및 내구성 테스트 환경에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 작동을 가능하게 합니다.

제어된 다중 DUT 전력 안정성 솔루션의 블록 다이어그램 보기

다중 DUT 시스템 블록 다이어그램에서 과도 현상 방지 방법

제어된 다중 DUT 전력 안정성 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?