고전류 시스템에서 전압 강하를 최소화하는 방법

Advanced ATE 시스템 전원 공급기
+ 고급 ATE 시스템 전원 공급 장치

DUT에서 정확한 전압

고전류 수명 및 내구성 테스트 시스템에서 케이블 길이와 전류 레벨이 증가함에 따라 DUT(테스트 대상 디바이스)에서 정확한 전압을 유지하는 것이 점점 더 어려워집니다. 저항 손실, 기생 인덕턴스 및 연결 비효율성으로 인해 상당한 전압 강하가 발생하여 프로그래밍된 출력과 DUT에 실제로 전달되는 전압 간에 불일치가 발생할 수 있습니다. 이러한 영향은 테스트 정확도를 저해하고 유효하지 않은 성능 또는 신뢰성 결론으로 이어질 수 있습니다.

안정적인 작동을 보장하기 위해 엔지니어는 원격 감지 및 최적화된 전력 분배 아키텍처와 같은 보상 기술을 구현해야 합니다. 케이블 크기 조정, 레이아웃 및 전압 헤드룸 계획을 포함한 적절한 시스템 설계는 정상 상태 및 동적 부하 조건 모두에서 안정적인 전압을 유지하는 데 필수적이며, 장시간 테스트 환경에서 정확하고 반복 가능한 결과를 얻을 수 있도록 합니다.

정밀 전압 공급 보정 솔루션

고전류, 장거리 테스트 설정에서 정확한 전압 공급을 유지하려면 동적 조건에서 안정적인 작동을 지원하면서 분배 손실을 보상할 수 있는 전원 공급 장치가 필요합니다. 키사이트 Advanced ATE 시스템 DC 전원 공급 장치는 원격 감지 기능을 통해 정밀한 전압 조절을 제공하여 케이블 및 연결 전반의 전압 강하에 대한 실시간 보상을 가능하게 합니다. 적절한 도체 크기 조정, 버스 바 구현 및 전압 헤드룸 계획과 같은 최적화된 전력 분배 기술과 결합될 때, 이 솔루션은 DUT에서 안정적이고 정확한 전압을 보장합니다. 이러한 기능들을 통해 엔지니어는 까다로운 수명 및 내구성 테스트 환경에서 안정적이고 반복 가능한 성능을 달성할 수 있습니다.

정밀 전압 공급 보상 솔루션 블록 다이어그램 보기

정밀 전압 공급 보정 솔루션의 블록 다이어그램

당사의 정밀 전압 공급 보상 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?