리튬 이온 배터리 방전 프로파일을 모사하는 방법

배터리 에뮬레이터
+ 배터리 에뮬레이터

리튬 이온 배터리 프로파일 에뮬레이트

리튬 이온 배터리 방전 에뮬레이션은 측정된 배터리 프로파일 데이터를 사용하여 충전 상태 조건에 따른 전압 거동을 재현해야 합니다. 여기에는 개방 회로 전압 특성, 내부 저항 효과, 그리고 다양한 부하 전류에서의 동적 전압 응답 포착이 포함됩니다. 엔지니어는 배터리 화학 및 작동 조건에 따라 방전 곡선을 정의하여 전압 전환과 비선형 영역이 시간에 따라 정확히 표현되도록 보장합니다.

배터리 프로파일링 데이터는 충전 상태와 전압 간의 정밀한 매핑을 가능하게 하여 실제 방전 조건을 제어된 방식으로 재생할 수 있게 합니다. 에뮬레이션 시스템은 실제 배터리에서 관찰되는 전류 기반 전압 강하 및 회복 거동을 반영하기 위해 빠른 과도 응답을 지원해야 합니다. 프로그래밍 가능한 방전 프로파일을 적용함으로써 엔지니어는 실제 셀과 관련된 가변성을 제거하고 반복 가능성을 유지하면서, 다양한 부하 수요 및 방전 종료 특성을 포함한 현실적인 배터리 조건에 디바이스가 어떻게 응답하는지 평가할 수 있습니다.

리튬 이온 배터리 에뮬레이션 솔루션

배터리 방전 에뮬레이션에는 시간에 따른 측정된 리튬 이온 방전 곡선을 따르는 프로그래밍 가능한 전압 출력이 필요합니다. 정밀 전력 계측기는 고원 영역, 점진적 감소, 고갈 지점 근처의 급격한 전압 강하를 포함한 비선형 전압 거동의 복제를 가능하게 합니다. 빠른 과도 응답은 부하로 인한 전압 변화 및 내부 저항 효과의 정확한 시뮬레이션을 지원하여, 현실적인 배터리 방전 조건 하에서 디바이스 성능의 반복 가능한 검증을 가능하게 합니다.

리튬 이온 배터리 에뮬레이션 솔루션 블록 다이어그램

리튬 이온 배터리 방전 프로파일을 모사하는 방법

리튬 이온 배터리 에뮬레이션 솔루션용 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

리튬 이온 배터리 에뮬레이션을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?