Wie man Entladeprofile von Lithium-Ionen-Akkus emuliert

Batterieemulatoren
+ Batterieemulatoren

Lithium-Ionen-Akkuprofile emulieren

Die Entladesimulation von Lithium-Ionen-Akkus erfordert die Reproduktion des Spannungsverhaltens über verschiedene Ladezustände hinweg anhand gemessener Akkuprofildaten. Dies umfasst die Erfassung der Leerlaufspannung, des Innenwiderstands und des dynamischen Spannungsverhaltens unter variierenden Lastströmen. Ingenieure definieren Entladekurven basierend auf der Akkuchemie und den Betriebsbedingungen, um sicherzustellen, dass Spannungsübergänge und nichtlineare Bereiche über die Zeit präzise abgebildet werden.

Batterieprofildaten ermöglichen eine präzise Zuordnung von Ladezustand und Spannung und somit die kontrollierte Nachbildung realer Entladebedingungen. Emulationssysteme müssen ein schnelles Einschwingverhalten unterstützen, um strombedingte Spannungsabfälle und das Erholungsverhalten physischer Batterien abzubilden. Durch die Anwendung programmierbarer Entladeprofile können Ingenieure bewerten, wie Geräte auf realistische Batteriebedingungen reagieren, einschließlich variierender Lastanforderungen und Entladecharakteristika, und gleichzeitig die Reproduzierbarkeit gewährleisten und die mit physischen Zellen verbundene Variabilität eliminieren.

Lithium-Ionen-Batterie-Emulationslösung

Die Simulation der Batterieentladung erfordert eine programmierbare Ausgangsspannung, die den gemessenen Entladekurven von Lithium-Ionen-Akkus über die Zeit folgt. Präzise Leistungsmessgeräte ermöglichen die Nachbildung des nichtlinearen Spannungsverhaltens, einschließlich Plateau-Bereichen, allmählichem Spannungsabfall und schnellem Spannungsabfall nahe der Entladung. Ein schnelles Einschwingverhalten unterstützt die genaue Simulation lastbedingter Spannungsschwankungen und Innenwiderstandseffekte und ermöglicht so die reproduzierbare Validierung der Geräteperformance unter realistischen Batterieentladungsbedingungen.

Blockdiagramm der Lithium-Ionen-Batterie-Emulationslösung

Wie man Entladeprofile von Lithium-Ionen-Akkus emuliert

Entdecken Sie Produkte für unsere Lithium-Ionen-Batterie-Emulationslösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen zur Emulation von Lithium-Ionen-Batterien

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?