Como emular perfis de descarga de baterias de íon-lítio

Emuladores de bateria
+ Emuladores de bateria

Simular perfis de baterias de íons de lítio

A emulação da descarga de baterias de íon-lítio requer a reprodução do comportamento da tensão em diferentes condições de estado de carga, utilizando dados medidos do perfil da bateria. Isso inclui a captura das características da tensão em circuito aberto, os efeitos da resistência interna e a resposta dinâmica da tensão sob correntes de carga variáveis. Os engenheiros definem as curvas de descarga com base na composição química da bateria e nas condições operacionais, garantindo que as transições de tensão e as regiões não lineares sejam representadas com precisão ao longo do tempo.

Os dados de perfil da bateria permitem um mapeamento preciso entre o estado de carga e a tensão, possibilitando a reprodução controlada de condições reais de descarga. Os sistemas de emulação devem suportar uma resposta transiente rápida para refletir as quedas de tensão causadas pela corrente e o comportamento de recuperação observados em baterias físicas. Ao aplicar perfis de descarga programáveis, os engenheiros podem avaliar como os dispositivos respondem a condições realistas da bateria, incluindo demandas de carga variáveis e características de fim de descarga, mantendo a repetibilidade e eliminando a variabilidade associada às células físicas.

Solução de emulação de bateria de íons de lítio

A emulação da descarga da bateria requer uma saída de tensão programável que siga as curvas de descarga de íons de lítio medidas ao longo do tempo. A instrumentação de potência de precisão permite a replicação do comportamento não linear da tensão, incluindo regiões de platô, declínio gradual e queda rápida de tensão próximo ao esgotamento. A resposta transiente rápida permite a simulação precisa da variação de tensão induzida pela carga e dos efeitos da resistência interna, possibilitando a validação repetível do desempenho do dispositivo sob condições realistas de descarga da bateria.

Diagrama de blocos da solução de emulação de bateria de íons de lítio

Como emular perfis de descarga de baterias de íon-lítio

Conheça os produtos da nossa solução de emulação de baterias de íon-lítio

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?