Como projetar sistemas de distribuição de corrente contínua de alta potência

Fonte de alimentação avançada para sistema ATE
+ Fonte de alimentação para sistema ATE avançado

Energia confiável para testes de longa duração

Os testes de vida útil e durabilidade impõem exigências específicas aos sistemas de fornecimento de energia, exigindo uma saída de corrente contínua (CC) estável e de alta potência por longos períodos e em configurações fisicamente distribuídas. Em muitos casos, as fontes de alimentação estão localizadas fora das câmaras ambientais, o que resulta em longos percursos de cabos que introduzem quedas de tensão, impedância parasitária e potencial instabilidade transitória. Esses fatores podem distorcer a tensão real percebida pelo dispositivo em teste (DUT), afetando a precisão da medição e a avaliação da confiabilidade a longo prazo.

Para garantir resultados consistentes e repetíveis, os engenheiros devem projetar arquiteturas de distribuição de energia que mantenham uma regulação precisa da tensão no dispositivo em teste (DUT), minimizando ao mesmo tempo a interação entre os diversos canais de teste. Técnicas como detecção remota, cabeamento adequado e mecanismos de proteção integrados são essenciais para compensar perdas, isolar falhas e manter a operação segura. Essa abordagem permite a realização de testes confiáveis de longa duração e a avaliação precisa do desempenho do dispositivo em condições reais de estresse.

Solução de projeto para distribuição de corrente contínua de alta potência

Para fornecer alimentação estável e precisa em testes de vida útil e durabilidade, são necessários sistemas capazes de compensar cabos de grande extensão, gerenciar condições transitórias e suportar operação contínua em vários dispositivos. As fontes de alimentação do sistema ATE avançado da Keysight fornecem alimentação CC de alta potência e precisão, com recursos projetados para ambientes de teste exigentes e de longa duração. Essa solução integrada incorpora detecção remota, limites de corrente programáveis e mecanismos de proteção embutidos para manter a tensão precisa no dispositivo em teste e garantir uma operação segura. Juntas, essas capacidades permitem que os engenheiros minimizem a queda de tensão, controlem transientes e alcancem um desempenho confiável e repetível em sistemas de teste de vida útil multicanais.

Veja o diagrama de blocos da solução de projeto de distribuição de corrente contínua de alta potência

Como projetar sistemas de distribuição de corrente contínua de alta potência

Conheça os produtos da nossa solução de projeto de distribuição de corrente contínua de alta potência

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?