Cómo diseñar un sistema de distribución de corriente continua de alta potencia

Fuente de alimentación para sistemas Advanced
+ Fuente de alimentación del sistema Advanced

Energía fiable para ensayos de larga duración

Las pruebas de vida útil y durabilidad plantean exigencias específicas a los sistemas de suministro de energía, ya que requieren una salida de CC estable y de alta potencia durante largos periodos de tiempo y en configuraciones físicamente distribuidas. En muchos casos, las fuentes de alimentación se encuentran fuera de las cámaras climáticas, lo que da lugar a largos tendidos de cables que provocan caídas de tensión, impedancia parásita y una posible inestabilidad transitoria. Estos factores pueden distorsionar la tensión real que recibe el dispositivo bajo prueba (DUT), lo que afecta a la precisión de la medición y a la evaluación de la fiabilidad a largo plazo.

Para garantizar resultados coherentes y repetibles, los ingenieros deben diseñar arquitecturas de distribución de energía que mantengan una regulación precisa de la tensión en el dispositivo bajo prueba (DUT) y, al mismo tiempo, minimicen la interacción entre los distintos canales de prueba. Técnicas como la detección remota, un cableado adecuado y mecanismos de protección integrados son esenciales para compensar las pérdidas, aislar las averías y garantizar un funcionamiento seguro. Este enfoque permite realizar pruebas fiables de larga duración y evaluar con precisión el rendimiento de los dispositivos en condiciones de estrés reales.

Solución de diseño para la distribución de corriente continua de alta potencia

Para proporcionar una alimentación estable y precisa en las pruebas de vida útil y durabilidad, se requieren sistemas capaces de compensar las largas distancias de cableado, gestionar las condiciones transitorias y soportar un funcionamiento continuo en múltiples dispositivos. Las fuentes de alimentación del sistema Advanced de Keysight proporcionan una alimentación de CC de alta potencia y precisión con características diseñadas para entornos de prueba exigentes y de larga duración. Esta solución integrada incorpora detección remota, límites de corriente programables y mecanismos de protección incorporados para mantener una tensión precisa en el dispositivo sometido a prueba y garantizar un funcionamiento seguro. En conjunto, estas capacidades permiten a los ingenieros minimizar la caída de tensión, controlar los transitorios y lograr un rendimiento fiable y repetible en sistemas de pruebas de vida útil multicanal.

Véase el diagrama de bloques de la solución de diseño para la distribución de corriente continua de alta potencia

Cómo diseñar un sistema de distribución de corriente continua de alta potencia

Descubre los productos de nuestra solución de diseño para la distribución de corriente continua de alta potencia

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?