Emulador de bateria classe BE3, com software de perfilagem de bateria

Esse simulador e criador de perfil de bateria integrado permite que os engenheiros acessem rapidamente o consumo atual de seus dispositivos para que possam otimizar os projetos para aumentar a vida útil da bateria.

prod_image
  • Maximum power

    200 W

  • Maximum current per output

    20 A

  • Maximum voltage per output

    30 V

  • Number of outputs

    1

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Design para melhor duração da bateria

O emulador e perfilador de bateria Keysight E36731A é uma carga eletrônica e fonte de alimentação integradas, projetadas para aplicações de emulação de bateria, perfilagem e análise de potência. Com o firmware mais recente, o E36731A suporta operação nativa em dois quadrantes diretamente no instrumento, permitindo tanto a operação como fonte quanto como sumidouro. O softwarePathWave Advanced Battery Test and Emulation PW9253A da Keysight oferece recursos adicionais de simulação, perfilagem e análise de baterias para fluxos de trabalho avançados de teste de baterias.

  • Gere perfis precisos da bateria usando o consumo de corrente simulado de um dispositivo.
  • Emule instantaneamente qualquer estado de carga da bateria e exiba dados de consumo de corrente em tempo real.
  • Opere diretamente nos modos “source” e “sink” com a funcionalidade nativa de 2 quadrantes habilitada por meio do firmware mais recente.
  • Habilite o teste de potência bidirecional com operação nativa de fonte e dissipador em dois quadrantes.
  • Otimize seu fluxo de trabalho com uma fonte de alimentação integrada e uma carga eletrônica.
  • Cria um modelo de bateria para qualquer tipo de bateria.
  • Potência até 200 W, 30 V e 20 A.