Emulador de bateria

Emule, analise e otimize o desempenho da bateria

Os emuladores de bateria da classe BE3 da Keysight incluem a série E36731A, que acelera o desenvolvimento de dispositivos alimentados por bateria por meio de emulação precisa da bateria, criação de perfis e análise de potência. Com o firmware mais recente, o E36731A agora oferece suporte à operação nativa de 2 quadrantes diretamente no instrumento, permitindo funcionalidades de fonte e sumidouro sem depender exclusivamente de fluxos de trabalho de software. Combinado com os recursos de emulação e perfilagem de bateria, ele oferece uma plataforma abrangente para a caracterização de baterias e a validação do consumo de energia dos dispositivos. Solicite um orçamento ou encomende um emulador de bateria da Keysight hoje mesmo.

Emulação de bateria

Simule o comportamento da bateria com alta precisão para testar dispositivos em condições controladas e repetíveis, sem a necessidade de baterias reais.

Perfilador de bateria integrado

Crie um gêmeo digital de uma bateria real e, em seguida, teste sob condições de carga ativa do dispositivo para obter uma análise precisa do uso da bateria do dispositivo.

Operação nativa em dois quadrantes

Opere diretamente nos modos de fonte e sumidouro no E36731A por meio do firmware mais recente para realizar testes de potência bidirecionais com maior flexibilidade.

Carga eletrônica integrada

A funcionalidade integrada de carga eletrônica complementa a operação nativa de 2 quadrantes, permitindo testes abrangentes de emulação de fontes de alimentação e baterias em um único instrumento. 

prod_image
  • Maximum power

    200 W

  • Maximum voltage per output

    30 V

  • Maximum current per output

    20 A

  • Number of outputs

    1

Configuração típica

Imagem do software de análise de bateria
com um software de análise de bateria
Modelo
E36731A
Potência máxima
200 W
Tensão máxima
30
Corrente máxima
20 A
Precisão da medição
9 mV
Ruído e ondulação
7
Tempo de resposta da saída
0.05 ms
Tempo de estabilização da programação para cima/para baixo
0.05 ms

Perguntas frequentes