키사이트 BE3 클래스 배터리 에뮬레이터는 정밀한 배터리 에뮬레이터, 프로파일링, 전력 분석을 통해 배터리 구동 기기 개발을 가속화하는 E36731A 시리즈를 포함합니다. 최신 펌웨어가 탑재된 E36731A는 이제 기기에서 직접 네이티브 2사분면(2-quadrant) 동작을 지원하므로 소프트웨어 워크플로에만 의존하지 않고도 소스 및 싱크 기능을 모두 구현할 수 있습니다. 배터리 에뮬레이션 및 프로파일링 기능과 결합하여 배터리 특성화 및 기기 전력 검증을 위한 포괄적인 플랫폼을 제공합니다. 지금 키사이트 배터리 에뮬레이터의 견적을 요청하거나 주문하세요.
실제 배터리 없이도 높은 정밀도로 배터리 동작을 시뮬레이션하여 제어되고 반복 가능한 조건에서 디바이스를 테스트합니다.
실제 배터리의 디지털 트윈을 생성하고 능동 소자 부하 조건에서 테스트하여 디바이스 배터리 사용량에 대한 정확한 분석을 얻으십시오.
최신 펌웨어를 통해 E36731A에서 소스 및 싱크 모드로 직접 작동하여 더욱 유연한 양방향 전력 테스트가 가능합니다.
통합된 전자 부하 기능은 네이티브 2사분면(2-quadrant) 동작을 보완하여 단일 기기에서 포괄적인 전력원 및 배터리 에뮬레이션 테스트를 가능하게 합니다.
Maximum power
200 W
Maximum voltage per output
30 V
Maximum current per output
20 A
Number of outputs
1
E36731A
이 통합형 배터리 프로파일러 및 시뮬레이터를 사용하면 엔지니어들이 디바이스의 전류 드레인에 빠르게 접근하여 설계를 최적화하고 배터리 수명을 늘릴 수 있습니다.
키사이트의 E36731A 배터리 에뮬레이터 및 프로파일러는 통합형 전자 부하 및 전원 공급기로, 키사이트의 PathWave BenchVue 배터리 에뮬레이션 소프트웨어와 함께 사용하도록 개발되었습니다. 에뮬레이션된 배터리는 어떤 충전 레벨의 테스트든 관계없이 잘 알려진 좋은 기준을 제공합니다. 배터리 충전 상태를 에뮬레이션하여 설계 또는 소프트웨어 변경이 배터리 수명에 미치는 영향을 빠르게 평가할 수 있습니다. 에뮬레이션과 정밀한 전류 드레인 분석을 활용하여 배터리 수명을 늘리거나 디바이스의 크기를 줄일 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
배터리 에뮬레이터는 물리적 배터리 없이 실제 배터리의 동작 및 성능을 시뮬레이션하도록 설계된 고급 전자 장치입니다. 다양한 충전 및 방전 주기 동안 배터리의 전압, 전류 및 전력 특성을 복제하는 제어 가능하고 프로그래밍 가능한 전기 출력을 제공하여 작동합니다. 배터리 에뮬레이터는 배터리 구동 장치, 배터리 관리 시스템(BMS) 및 충전 회로를 테스트하고 검증하기 위해 배터리 테스트, 전기차(EV) 개발, 재생 에너지 시스템 및 전력 관리 연구에 일반적으로 사용됩니다. 내부 저항, 충전 상태(SoC) 및 동적 부하 조건과 같은 매개변수를 정밀하게 조정함으로써 배터리 에뮬레이터는 엔지니어가 실제 배터리의 불일치 없이 정확하고 반복 가능한 테스트를 수행할 수 있도록 합니다.
배터리 프로파일러와 배터리 에뮬레이터는 배터리 테스트 및 개발에서 서로 다르지만 상호 보완적인 역할을 수행합니다. 배터리 에뮬레이터가 충전 및 방전 주기를 복제하기 위해 제어 가능하고 프로그래밍 가능한 출력을 제공하여 배터리의 전기적 동작을 시뮬레이션하는 반면, 배터리 프로파일러는 실제 배터리의 실시간 성능을 모니터링, 측정 및 분석하는 데 중점을 둡니다. 배터리 프로파일러는 다양한 작동 조건에서 전압, 전류, 온도, 충전 상태(SoC) 및 건강 상태(SoH)와 같은 주요 매개변수에 대한 상세 데이터를 수집합니다. 이는 엔지니어가 정확한 배터리 모델을 생성하고, 배터리 관리 시스템(BMS)을 최적화하며, 전기차(EV), 가전제품 및 재생 에너지 시스템을 위한 에너지 저장 솔루션 설계를 개선하는 데 도움이 됩니다.
다양한 배터리 충전 상태를 에뮬레이션하면 실제 시나리오를 시뮬레이션하고 다양한 충전 수준에서 장치가 어떻게 작동하는지 이해할 수 있습니다. 이 기능은 배터리 수명에 대한 설계 수정의 효과를 평가하는 데 중요합니다.
배터리 에뮬레이터는 정밀한 전류 소모 분석 및 전력 소비 최적화를 통해 배터리 수명 연장에 기여합니다. 다양한 부하 조건에서 배터리의 동작을 시뮬레이션함으로써 엔지니어는 물리적 배터리에 의존하지 않고 활성 사용, 유휴 모드 및 절전 모드와 같은 다양한 작동 상태에서 장치가 전력을 어떻게 소모하는지 테스트할 수 있습니다. 이 실시간 데이터는 전력 소모가 많은 구성 요소 또는 비효율적인 프로세스를 식별하는 데 도움이 되며, 에너지 소비를 줄이는 설계 개선을 유도합니다. 결과적으로 장치는 성능 저하 없이 더 긴 배터리 작동 시간을 달성하거나 더 작은 배터리로 설계될 수 있습니다. 배터리 에뮬레이터는 특히 가전제품, IoT 장치, 웨어러블 및 전기차(EV)와 같은 산업에서 에너지 효율적인 제품을 개발하는 데 필수적입니다.
예, 배터리 에뮬레이터는 설계 및 소프트웨어 테스트 모두에 적합합니다. 어떤 배터리 충전 상태든 에뮬레이션할 수 있는 기능은 장치 배터리 수명에 미치는 다양한 요인의 영향을 평가하는 데 유용한 도구입니다.