Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight BE3 級電池模擬器包含 E36731A 系列,透過精準的電池模擬、效能剖析與電源分析,加速電池供電設備的開發。透過最新的韌體,E36731A 現在可直接在儀器上支援原生 2‑象限運作,無需單獨依賴軟體工作流程,即可同時實現源極與汲極功能。結合電池模擬與效能剖析功能,它為電池特性分析與設備電源驗證提供了一個全方位的平台。立即索取報價或訂購 Keysight 電池模擬器。
精確模擬電池行為,以便在受控、可重複的條件下測試設備,而無需使用實際電池。
建立真實電池的數位分身,然後在主動裝置負載條件下進行測試,以獲得裝置電池使用情況的精確分析。
透過最新韌體直接在 E36731A 上以源極和汲極模式運作,以進行更具彈性的雙向電源測試。
整合式電子負載功能與原生 2‑象限運作相輔相成,讓您能在單一儀器中進行全面的電源與電池模擬測試。
Maximum power
200 W
Maximum voltage per output
30 V
Maximum current per output
20 A
Number of outputs
1
Keysight E36731A 電池模擬器與分析儀是整合式電子負載和電源供應器,可與 Keysight PathWave BenchVue 電池模擬軟體搭配使用。 模擬電池提供已知的良好參考,讓您能在任何充電位準下進行測試。 即時模擬任何電池充電狀態,快速評估設計或軟體變更對電池續航力的影響。 藉由模擬電池並執行精確的電流消耗分析,大幅延長電池續航力或縮小裝置體積。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
電池模擬器是一種先進的電子裝置,旨在模擬真實電池的行為和效能,而無需實體電池。它透過提供受控的可編程電氣輸出運作,該輸出可複製電池在各種充電和放電循環期間的電壓、電流和功率特性。電池模擬器通常用於電池測試、電動車 (EV) 開發、再生能源系統和電源管理研究,以測試和驗證電池供電裝置、電池管理系統 (BMS) 和充電電路。透過精確調整內部電阻、充電狀態 (SoC) 和動態負載條件等參數,電池模擬器讓工程師能夠進行準確、可重複的測試,而不會受到真實電池的不一致性影響。
電池分析儀和電池模擬器在電池測試和開發中扮演著不同但互補的角色。電池模擬器透過提供受控的可編程輸出以複製充電和放電循環來模擬電池的電氣行為,而電池分析儀則專注於監測、測量和分析實際電池的即時效能。電池分析儀會收集在各種操作條件下,電壓、電流、溫度、充電狀態 (SoC) 和健康狀態 (SoH) 等關鍵參數的詳細資料。這有助於工程師建立準確的電池模型、最佳化電池管理系統 (BMS),並改進電動車 (EV)、消費性電子產品和再生能源系統的儲能解決方案設計。
模擬不同的電池充電狀態,讓您能夠模擬真實世界情境,並瞭解您的裝置在不同充電水準下的性能表現。此功能對於評估設計修改對電池壽命的有效性至關重要。
電池模擬器透過實現精確的電流消耗分析和功耗最佳化,有助於延長電池壽命。藉由模擬電池在各種負載條件下的行為,它讓工程師能夠測試裝置在不同操作狀態(例如主動使用、閒置模式和睡眠模式)下如何汲取電力,而無需依賴實體電池。這些即時資料有助於識別耗電元件或效率低下的製程,從而指導設計改進以降低能耗。因此,裝置可以實現更長的電池運行時間,或者設計更小的電池而不會影響效能。電池模擬器對於開發節能產品至關重要,特別是在消費性電子產品、物聯網 (IoT) 裝置、穿戴式裝置和電動車 (EV) 等產業。
是的,電池模擬器非常適合設計和軟體測試。其能夠模擬任何電池充電狀態的能力,使其成為評估各種因素對裝置電池續航力影響的寶貴工具。