Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Keysight BE3クラスのバッテリーエミュレータにはE36731Aシリーズが含まれており、高精度なバッテリーエミュレーション、プロファイリング、電源解析を通じて、バッテリー駆動デバイスの開発を加速させます。最新のファームウェアにより、E36731Aは計測器上でネイティブな2象限動作を直接サポートするようになり、ソフトウェアのワークフローだけに依存することなく、ソースおよびシンクの両方の機能を実現します。バッテリーエミュレーションとプロファイリング機能の組み合わせにより、バッテリーの特性評価とデバイスの電源検証のための包括的なプラットフォームを提供します。今すぐキーサイトのバッテリーエミュレータの見積もりをご依頼いただくか、ご注文ください。
実際のバッテリーを必要とせずに、高精度でバッテリーの動作をシミュレートし、制御された再現可能な条件下でデバイスをテストします。
実バッテリーのデジタルツインを作成し、アクティブなデバイス負荷条件下でテストすることで、デバイスのバッテリー使用状況を正確に分析します。
最新のファームウェアにより、E36731Aでソースおよびシンクモードの両方を直接操作し、より柔軟な双方向電源テストを実現できます。
内蔵された電子負荷機能がネイティブな2象限動作を補完し、1台の測定器で包括的な電源およびバッテリーのエミュレーションテストを可能にします。
Maximum power
200 W
Maximum voltage per output
30 V
Maximum current per output
20 A
Number of outputs
1
E36731A
統合型バッテリープロファイラーおよびシミュレーターは、エンジニアが装置の電流ドレインに素早くアクセスできるようにし、バッテリー寿命を向上させるよう設計を最適化することができます。
キーサイトE36731AバッテリーエミュレーターおよびプロファイラーはキーサイトPathWave BenchVueバッテリーエミュレーションソフトウェアと共に使用するために開発された統合型電子負荷および電源です。 エミュレートされたバッテリーは任意の充電レベルでのテストに対する既知の良い基準を提供します。 バッテリーの充電状態をエミュレートすることでバッテリー寿命の設計やソフトウェア変更の影響にを素早くアクセスします。 エミュレーションの活用および正確な電流ドレイン解析によりバッテリー寿命の延長またはデバイスサイズの縮小を実現します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
バッテリーエミュレータは、物理的なバッテリーを必要とせずに、実際のバッテリーの動作と性能をシミュレートするように設計された高度な電子デバイスです。これは、さまざまな充電および放電サイクル中のバッテリーの電圧、電流、および電力特性を再現する、制御されたプログラム可能な電気出力を提供することで機能します。バッテリーエミュレータは、バッテリー駆動デバイス、バッテリー管理システム (BMS)、および充電回路のテストと検証のために、バッテリーテスト、電気自動車 (EV) 開発、再生可能エネルギーシステム、および電力管理研究で一般的に使用されています。内部抵抗、充電状態 (SoC)、動的負荷条件などのパラメータを正確に調整することで、バッテリーエミュレータは、実際のバッテリーの不整合なしに、正確で再現性のあるテストをエンジニアが実施できるようにします。
バッテリープロファイラーとバッテリーエミュレーターは、バッテリーのテストと開発において、それぞれ異なるが補完的な役割を果たします。バッテリーエミュレーターが、制御可能でプログラム可能な出力を提供して充電および放電サイクルを再現することでバッテリーの電気的挙動をシミュレートするのに対し、バッテリープロファイラーは、実際のバッテリーのリアルタイム性能の監視、測定、および解析に焦点を当てます。バッテリープロファイラーは、さまざまな動作条件下で、電圧、電流、温度、充電状態(SoC)、健全性状態(SoH)などの主要なパラメータに関する詳細なデータを収集します。これにより、エンジニアは正確なバッテリーモデルを作成し、バッテリー管理システム(BMS)を最適化し、電気自動車(EV)、家電製品、再生可能エネルギーシステム向けのエネルギー貯蔵ソリューションの設計を改善することができます。
異なるバッテリー充電状態をエミュレートすることで、現実世界のシナリオをシミュレートし、デバイスが様々な充電レベルでどのように動作するかを理解できます。この機能は、バッテリー寿命に対する設計変更の有効性を評価するために不可欠です。
バッテリーエミュレータは、正確な電流ドレイン分析と消費電力最適化を可能にすることで、バッテリー寿命の延長に貢献します。さまざまな負荷条件下でのバッテリーの動作をシミュレートすることで、物理的なバッテリーに頼ることなく、アクティブ使用、アイドルモード、スリープモードなどの異なる動作状態でデバイスがどのように電力を消費するかをエンジニアがテストできます。このリアルタイムデータは、電力消費の多いコンポーネントや非効率なプロセスを特定するのに役立ち、エネルギー消費を削減する設計改善を導きます。その結果、デバイスはより長いバッテリー駆動時間を達成したり、パフォーマンスを損なうことなくより小型のバッテリーで設計したりできます。バッテリーエミュレータは、家電製品、IoTデバイス、ウェアラブル、電気自動車 (EV) などの業界において、エネルギー効率の高い製品を開発するために不可欠です。
はい、バッテリーエミュレータは、設計テストとソフトウェアテストの両方に適しています。あらゆるバッテリー充電状態をエミュレートできるその機能は、デバイスのバッテリー寿命に影響を与えるさまざまな要因を評価するための貴重なツールとなります。