Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den Batterieemulatoren der Keysight BE3-Klasse gehört die Serie E36731A.
Die Batterieemulatoren der Keysight BE3-Klasse, darunter die Serie E36731A, beschleunigen die Entwicklung batteriebetriebener Geräte durch präzise Batterieemulation, -profilierung und Leistungsanalyse. Dank der neuesten Firmware unterstützt der E36731A nun den nativen 2-Quadranten-Betrieb direkt am Gerät und ermöglicht so die Nutzung als Quelle und Senke, ohne ausschließlich auf Software-Workflows angewiesen zu sein. In Kombination mit Batterieemulation und -profilierung bietet er eine umfassende Plattform zur Batteriecharakterisierung und Leistungsvalidierung von Geräten. Fordern Sie noch heute ein Angebot an oder bestellen Sie einen Keysight-Batterieemulator.
Das Verhalten von Batterien wird mit hoher Präzision simuliert, um Geräte unter kontrollierten, wiederholbaren Bedingungen zu testen, ohne dass echte Batterien benötigt werden.
Erstellen Sie einen digitalen Zwilling einer realen Batterie und testen Sie diesen anschließend unter aktiver Gerätelast, um eine genaue Analyse des Batterieverbrauchs des Geräts zu erhalten.
Durch die neueste Firmware kann der E36731A direkt im Quell- und Senkenmodus betrieben werden, um flexiblere bidirektionale Leistungstests zu ermöglichen.
Die integrierte elektronische Lastfunktionalität ergänzt den nativen 2-Quadranten-Betrieb und ermöglicht umfassende Tests der Stromquellen- und Batterieemulation in einem einzigen Gerät.
Maximum power
200 W
Maximum voltage per output
30 V
Maximum current per output
20 A
Number of outputs
1
E36731A
Dieser integrierte Batterie-Profiler und -Simulator ermöglicht es Ingenieuren, schnell auf den Stromverbrauch ihres Geräts zuzugreifen, damit sie ihre Designs für eine längere Batterielebensdauer optimieren können.
Der Batterieemulator und -profiler Keysight E36731A ist eine integrierte elektronische Last und Stromversorgung für Anwendungen in den Bereichen Batterieemulation, -profilierung und Leistungsanalyse. Mit der neuesten Firmware unterstützt der E36731A den nativen 2-Quadranten-Betrieb direkt am Gerät und ermöglicht so sowohl den Betrieb als auch als Stromquelle. Die Software Keysight PW9253A PathWave Advanced Battery Test and Emulation bietet zusätzliche Funktionen für Batteriesimulation, -profilierung und -analyse und optimiert so moderne Testabläufe.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein Batterieemulator ist ein hochentwickeltes elektronisches Gerät, das das Verhalten und die Leistung einer realen Batterie simuliert, ohne dass eine physische Batterie benötigt wird. Er liefert eine kontrollierte, programmierbare elektrische Ausgangsleistung, die die Spannungs-, Strom- und Leistungscharakteristik einer Batterie während verschiedener Lade- und Entladezyklen nachbildet. Batterieemulatoren werden häufig in der Batterieprüfung, der Entwicklung von Elektrofahrzeugen, in Systemen für erneuerbare Energien und in der Energiemanagementforschung eingesetzt, um batteriebetriebene Geräte, Batteriemanagementsysteme (BMS) und Ladeschaltungen zu testen und zu validieren. Durch die präzise Anpassung von Parametern wie Innenwiderstand, Ladezustand (SoC) und dynamischen Lastbedingungen ermöglichen Batterieemulatoren Ingenieuren genaue und reproduzierbare Tests ohne die Ungenauigkeiten realer Batterien.
Batterieprofiler und Batterieemulatoren erfüllen unterschiedliche, aber sich ergänzende Aufgaben bei der Batterieprüfung und -entwicklung. Während ein Batterieemulator das elektrische Verhalten einer Batterie simuliert, indem er einen kontrollierten, programmierbaren Ausgang zur Nachbildung von Lade- und Entladezyklen bereitstellt, konzentriert sich ein Batterieprofiler auf die Überwachung, Messung und Analyse der Echtzeitleistung einer realen Batterie. Batterieprofiler erfassen detaillierte Daten zu Schlüsselparametern wie Spannung, Stromstärke, Temperatur, Ladezustand (SoC) und Gesundheitszustand (SoH) unter verschiedenen Betriebsbedingungen. Dies unterstützt Ingenieure bei der Erstellung präziser Batteriemodelle, der Optimierung von Batteriemanagementsystemen (BMS) und der Verbesserung des Designs von Energiespeicherlösungen für Elektrofahrzeuge (EVs), Unterhaltungselektronik und Systeme für erneuerbare Energien.
Durch die Simulation verschiedener Akkuladezustände können Sie realitätsnahe Szenarien nachbilden und verstehen, wie Ihr Gerät bei unterschiedlichen Ladezuständen funktioniert. Diese Funktion ist entscheidend, um die Wirksamkeit von Designänderungen auf die Akkulaufzeit zu bewerten.
Ein Batterieemulator trägt zur Verlängerung der Akkulaufzeit bei, indem er eine präzise Analyse des Stromverbrauchs und die Optimierung des Energieverbrauchs ermöglicht. Durch die Simulation des Batterieverhaltens unter verschiedenen Lastbedingungen können Ingenieure testen, wie ein Gerät in unterschiedlichen Betriebszuständen wie aktiver Nutzung, Leerlauf und Schlafmodus Strom verbraucht – ganz ohne physische Batterien. Diese Echtzeitdaten helfen, energieintensive Komponenten oder ineffiziente Prozesse zu identifizieren und so Designverbesserungen zur Reduzierung des Energieverbrauchs zu ermöglichen. Dadurch können Geräte längere Akkulaufzeiten erreichen oder mit kleineren Batterien ausgestattet werden, ohne Leistungseinbußen hinnehmen zu müssen. Batterieemulatoren sind unerlässlich für die Entwicklung energieeffizienter Produkte, insbesondere in Branchen wie Unterhaltungselektronik, IoT-Geräte, Wearables und Elektrofahrzeuge.
Ja, Batterieemulatoren eignen sich hervorragend sowohl für Design- als auch für Softwaretests. Ihre Fähigkeit, jeden beliebigen Ladezustand einer Batterie zu simulieren, macht sie zu einem wertvollen Werkzeug, um die Auswirkungen verschiedener Faktoren auf die Akkulaufzeit Ihres Geräts zu beurteilen.