BE3-Klasse Batterieemulator mit Batterieprofilierungssoftware

Dieser integrierte Batterie-Profiler und -Simulator ermöglicht es Ingenieuren, schnell auf den Stromverbrauch ihres Geräts zuzugreifen, damit sie ihre Designs für eine längere Batterielebensdauer optimieren können.

Produktbild
  • Maximum power

    200 W

  • Maximum current per output

    20 A

  • Maximum voltage per output

    30 V

  • Number of outputs

    1

Top-Konfigurationen

Sehen Sie, was alles enthalten ist und wie Sie Ihr Keysight-Erlebnis verbessern können.

E36731A mit Software zur Batterieprofilerstellung
E36731A mit Software zur Batterieprofilerstellung

Modell:

E36731A

QTY

Optionen

1

Batterieemulator | KeysightCare Technischer Support – 3 Jahre | Keysight-Garantie – 3 Jahre.

Highlights

Design für bessere Batterielebensdauer

Der Keysight E36731A Batterieemulator und -profiler ist eine integrierte elektronische Last und Stromversorgung, die für die Verwendung mit der Keysight PW9253A PathWave Advanced Battery Test- und Emulationssoftware entwickelt wurde. Eine emulierte Batterie dient als zuverlässige Referenz für Tests bei jedem Ladezustand. Beurteilen Sie schnell die Auswirkungen von Design- oder Softwareänderungen auf die Batterielebensdauer, indem Sie jeden beliebigen Ladezustand emulieren. Nutzen Sie die Emulation und die präzise Stromanalyse, um die Batterielebensdauer zu verlängern oder die Größe Ihres Geräts zu reduzieren.

  • Erstellen Sie präzise Batterieprofile mithilfe des simulierten Stromverbrauchs eines Geräts.
  • Simuliert sofort jeden beliebigen Batterieladezustand und zeigt Echtzeit-Stromverbrauchsdaten an.
  • Erzielen Sie genaue Ergebnisse bei der Akkuentladung, indem Sie den Stromverbrauch Ihres Geräts simulieren.
  • Schätzen Sie die Auswirkungen der Batteriealterung ab, um die Geräteleistung während der gesamten Lebensdauer vorherzusagen.
  • Optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf mit einem integrierten Netzteil und einer elektronischen Last.
  • Erstellt ein Batteriemodell für jeden Batterietyp.
  • Leistung bis zu 200 W, 30 V und 20 A.