Wie man das PMIC-Verhalten mithilfe der Batterieemulation validiert

Batterieemulatoren
+ Batterieemulatoren

PMIC-Validierung mit Batterieemulation

Die Validierung des Verhaltens von integrierten Leistungsmanagement-Schaltkreisen (PMICs) erfordert die Anwendung realistischer Batteriespannungsbedingungen, die Änderungen des Ladezustands und des Lastbedarfs widerspiegeln. Ingenieure müssen Spannungsprofile reproduzieren, die allmähliche Entladung, kurzzeitige Spannungseinbrüche und Erholungsverhalten umfassen, um zu bewerten, wie der PMIC die nachgeschalteten Versorgungsspannungen regelt. Dies beinhaltet das Anlegen kontrollierter Eingangsspannungen unter gleichzeitiger Überwachung der Regelgenauigkeit, des Schaltverhaltens und der Reaktion auf dynamische Lastbedingungen.

Die Batteriesimulation ermöglicht wiederholbare Tests in verschiedenen Betriebsszenarien ohne die Schwankungen physischer Zellen. Durch die Programmierung von Spannungsprofilen, die auf Batteriecharakterisierungsdaten basieren, können Ingenieure das PMIC-Verhalten beim Anlauf, bei Lastwechseln und unter Niederspannungsbedingungen beobachten. Schnelles Einschwingverhalten und präzise Spannungsregelung ermöglichen eine detaillierte Analyse der Regelungsstabilität und des Systemverhaltens und unterstützen so die Validierung der PMIC-Leistung unter realistischen Batteriebetriebsbedingungen.

PMIC-Validierung mittels Batterieemulationslösung

Die Validierung von PMICs erfordert kontrollierte Spannungsprofile, die das Entlade- und Einschwingverhalten der Batterie simulieren. Programmierbare Leistungselektronik ermöglicht die präzise Steuerung der Spannungsbedingungen, einschließlich der dynamischen Reaktion auf Laständerungen und Unterspannung. Schnelle Reaktionszeiten und genaue Spannungsregelung unterstützen wiederholbare Tests der PMIC-Leistung und ermöglichen es Ingenieuren, die Stabilität der Regelung, das Einschwingverhalten und das Systemverhalten unter realistischen Batteriebedingungen zu bewerten.

Blockdiagramm der PMIC-Validierung mittels Batterieemulationslösung

Wie man das PMIC-Verhalten mithilfe der Batterieemulation validiert

Erkunden Sie Produkte zur PMIC-Validierung mithilfe einer Batterieemulationslösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für die PMIC-Validierung mittels Batterieemulation

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?