バッテリーエミュレーションを用いたPMICの動作検証方法

バッテリーエミュレーター
+ バッテリーエミュレータ

バッテリーエミュレーションによるPMICの検証

パワーマネジメントIC(PMIC)の動作検証には、充電状態や負荷要求の変化を反映した現実的なバッテリー電圧条件を印加する必要があります。エンジニアは、PMICが下流の電源レールをどのようにレギュレートするかを評価するために、徐々の放電、過渡的なディップ、回復動作を含む電圧プロファイルを再現しなければなりません。これには、レギュレーション精度、スイッチング動作、動的負荷条件に対する応答を監視しながら、制御された電圧入力を印加することが含まれます。

バッテリーエミュレーションにより、物理的なセルの変動なしに、さまざまな動作シナリオにわたる再現性のあるテストが可能になります。バッテリーの特性評価データから導出された電圧プロファイルをプログラミングすることで、エンジニアは起動時、負荷遷移時、および低電圧条件時のPMICの応答を観測できます。高速な過渡応答と正確な電圧制御により、レギュレーションの安定性とシステム動作の詳細な解析が可能になり、現実的なバッテリー駆動条件下でのPMIC性能の検証をサポートします。

バッテリーエミュレーションソリューションを用いたPMICの検証

PMICの検証には、バッテリーの放電や過渡動作を再現する制御された電圧プロファイルが必要です。プログラマブル電源計測器により、負荷変化に対する動的応答や低電圧シナリオなどの電圧条件を精密に制御できます。高速応答と正確な電圧レギュレーションにより、PMIC性能の再現性のあるテストがサポートされ、エンジニアは現実的なバッテリー条件下でのレギュレーションの安定性、過渡応答、およびシステム動作を評価できるようになります。

バッテリーエミュレーションソリューションを使用したPMIC検証のブロック図

バッテリーエミュレーションを用いたPMICの動作検証方法

バッテリーエミュレーションソリューションを使用したPMIC検証向け製品の探索

リソースのご紹介

バッテリーエミュレーションを使用したPMIC検証のための追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?