バッテリーの動的電圧応答をシミュレートする方法

バッテリーエミュレーター
+ バッテリーエミュレータ

動的バッテリー電圧応答テスト

動的バッテリー電圧の応答シミュレーションでは、急速な負荷変動に対する電圧変化の再現が必要です。これには、電流需要が増加した際に瞬時の電圧降下を引き起こす内部抵抗や過渡効果のモデリングが含まれます。エンジニアは、バッテリーインピーダンスを特性評価し、このデータを使用して、負荷ステップ、パルス電流条件、およびさまざまな動作状態における電圧応答挙動を再作成する必要があります。正確なエミュレーションにより、過渡電圧のディップおよび回復特性が実際のバッテリー性能と一致することが保証されます。

バッテリーの内部抵抗は、負荷トランジェントに対する電圧の応答を決定する上で重要な役割を果たします。制御された電流ステップを印加し、電圧応答を測定することにより、エンジニアは、充電状態(SoC)条件全体にわたる抵抗値と動的特性を導き出すことができます。エミュレーションシステムは、これらの効果を正確に再現するために高速な応答時間をサポートする必要があり、突然の電流需要に対するデバイス性能の検証を可能にします。このアプローチにより、再現性のあるテスト条件が提供され、現実的なバッテリー駆動の過渡イベント下でのシステムの挙動の詳細な分析が可能になります。

バッテリー電圧の動的シミュレーションソリューション

動的電圧応答シミュレーションには、内部抵抗と過渡的なバッテリーの挙動を反映する高速なプログラマブル出力が必要です。高精度計測器により、負荷ステップ中の電圧ドループと回復の複製が可能になり、バッテリー応答のリアルタイムに近い現実的なエミュレーションが保証されます。 高速な応答および制御機能により、インピーダンス駆動の電圧変化を正確に再現でき、動的負荷条件下でのシステム性能の再現性のある検証をサポートします。

動的バッテリー電圧シミュレーションソリューションのブロック図を見る

動的なバッテリー電圧応答のシミュレーション方法:ブロック図

動的バッテリー電圧シミュレーションソリューション向け製品を見る

リソースのご紹介

動的バッテリー電圧シミュレーションに関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?