電動モビリティ車両におけるバッテリー性能のテスト方法

システム容量 供給
+ システム容量 供給

さまざまな動作条件に対するeモビリティバッテリー性能のテスト

低電力e-モビリティ車両におけるバッテリー性能のテストには、電源をエミュレートし、デバイスの電源投入、アイドリング、急加速、その他の動作条件に対応する必要があります。テストエンジニアは、バッテリーの充放電特性、さまざまな負荷条件下でのバッテリー性能、システム電子機器、そして最も重要なこととして、経年劣化したバッテリー性能を理解する必要があります。

バッテリー寿命に影響を与える要因を理解するには、テストエンジニアは高速電流測定のためのシームレスなレンジング機能と互換性のあるソフトウェアを提供する電源を必要とします。これらの機能により、プロファイラ、エミュレーション、充電/放電、サイクラーなど、複数の動作モードでのテスト時間を短縮できます。テストエンジニアは、データ収集システムを使用してバッテリー温度をリアルタイムで監視し、被試験デバイス(DUT)の性能に関する洞察を得ることもできます。

E-モビリティ パワーテストソリューション

DUTを保護しながらバッテリー性能をテストするには、高度な電源とバッテリーテスト・エミュレーションソフトウェアが必要です。キーサイトのAdvanced Power SystemとPathWave BenchVue Advancedバッテリーテスト・エミュレーションソフトウェアは、正確な測定を保証します。このソリューションは、バッテリープロファイリング、DUT性能エミュレーション、バッテリー劣化サイクラーテスト、バッテリー充電性能テストなど、複数のテストモードを提供します。最大10 kWの並列接続機能を内蔵し、動的電力および測定を提供します。BenchVueソフトウェアは、独自のエミュレーションベースのバッテリーモデルにより、より高い精度、再現性、および安全性の実現を支援します。

当社のeモビリティ・バッテリーテスト・ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?