Wie man die Batterieleistung in E-Mobilitätsfahrzeugen testet

System-Stromversorgung
+ System-Netzteil

Prüfung der Leistung von Batterien für die Elektromobilität unter verschiedenen Betriebsbedingungen

Das Testen der Batterieleistung in E-Mobilitätsfahrzeugen mit geringem Stromverbrauch erfordert die Emulation der Stromquelle und die Berücksichtigung des Einschaltens des Geräts, des Leerlaufs, der plötzlichen Beschleunigung und anderer Betriebsbedingungen. Testingenieure müssen die Lade-/Entladeeigenschaften der Batterie, die Batterieleistung unter verschiedenen Lastbedingungen, die Systemelektronik und vor allem die Alterungsleistung der Batterie verstehen.

Um die Faktoren zu verstehen, die sich auf die Batterielebensdauer auswirken, benötigen Testingenieure eine Stromversorgung, die nahtlose Ranging-Funktionen für schnelle Strommessungen und kompatible Software bietet. Diese Funktionen verkürzen die Prüfzeiten in verschiedenen Betriebsmodi, wie z. B. Profiler, Emulation, Laden/Entladen und Cycler. Der Prüfingenieur kann auch die Batterietemperatur in Echtzeit mit einem Datenerfassungssystem überwachen, um Einblicke in die Leistung des zu prüfenden Geräts (DUT) zu erhalten.

Testlösung für E-Mobilität

Um die Batterieleistung unter gleichzeitigem Schutz des Prüflings zu testen, sind ein fortschrittliches Netzteil sowie eine Batterietest- und Emulationssoftware erforderlich. Das Keysight-System Advanced Power System und PathWave BenchVue, eine fortschrittliche Software für Batterietests und -emulation, gewährleisten präzise Messungen. Die Lösung bietet verschiedene Testmodi, darunter Batterieprofilierung, Leistungssimulation des Prüflings, Alterungstests und Ladeleistungstests. Sie ermöglicht dynamische Leistungsmessungen und verfügt über eine integrierte Parallelschaltfähigkeit von bis zu 10 kW. Dank eines einzigartigen, emulationsbasierten Batteriemodells trägt die BenchVue-Software zu höherer Genauigkeit, Wiederholbarkeit und Sicherheit bei.

Entdecken Sie die Produkte in unserer Batterietestlösung für Elektromobilität

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?