Pro ATE System-Netzteil
+ Pro ATE System-Netzteil

Test und Modellierung von E-Bike-Akkus

Für die Prüfung von E-Bike-Akkus ist eine bidirektionale Stromverbindung erforderlich, die das Laden und Entladen des Akkus ermöglicht und gleichzeitig Spannung und Stromstärke direkt an den Anschlüssen misst. Verwenden Sie eine Vierdraht-Konfiguration, damit der Leitungswiderstand die programmierte oder gemessene Akkuspannung nicht verfälscht. Beginnen Sie mit der Aufzeichnung der Leerlaufspannung, legen Sie anschließend ein kontrolliertes Stromprofil an und protokollieren Sie Spannung, Stromstärke, verstrichene Zeit und die akkumulierte Ladung. Die Validierung der Akkukapazität erfolgt durch Entladen des Akkus bis zu einem definierten Abschaltzustand und Messung der während des Laufs abgegebenen Ladung. Die Messung des Innenwiderstands erfolgt mittels kurzer Stromimpulse mit dazwischenliegenden Ruhephasen. Aus den entsprechenden Spannungs- und Stromänderungen lässt sich der Widerstand berechnen. Diese Messungen liefern ein reproduzierbares elektrisches Profil für die Prüfung von E-Bike-Akkus unter definierten Lastbedingungen und Ladezuständen.

Die Batteriemodellierung erweitert den Test über den gesamten Ladezustand hinweg, indem sie während der Entladung des Akkus periodisch Leerlaufspannung und Innenwiderstand misst. Stromimpulsbreite und Ruhezeit lassen sich an das Lastverhalten des E-Bike-Systems anpassen, während konstante oder dynamische Profile unterschiedliche Entladeanforderungen simulieren. Die Batteriezyklusanalyse kombiniert Lade-, Ruhe-, Entlade- und erneute Ruhephasen zu einer wiederholten Sequenz, sodass Spannung, Strom, Kapazität und Änderungen von Zyklus zu Zyklus protokolliert werden können. Der Test kann beendet werden, sobald ein Schwellenwert für Leerlaufspannung, Lastspannung oder verbrauchte Kapazität erreicht ist. Das resultierende Batteriemodell verknüpft Spannung und Innenwiderstand mit dem Ladezustand und kann zur Analyse exportiert oder für die Batteriesimulation wiederverwendet werden. Dieser Workflow vereint Batteriekapazitätsvalidierung, Batteriezyklusanalyse, Innenwiderstandsmessung und Batteriemodellierung in einem einzigen Testprozess.

Testlösung für E-Bike-Akkus

Führen Sie den Test mit einem Vierdraht-Akkupackanschluss, kontrollierten Lade- und Entladeprofilen sowie definierten Spannungs- oder Kapazitätsabschaltbedingungen durch. Das Pro ATE System-Netzteil ist eine 2-kW-Zwei-Quadranten-Leistungsplattform, die für einen 36-V-, 20-Ah-E-Bike-Akku geeignet ist. Advanced Die Batterietest- und Simulationssoftware bietet einen Workflow für Profilerstellung, Laden, Entladen, Zyklen, Visualisierung, Protokollierung und Analyse. Für E-Bike-Akkutests unterstützt das System die Validierung der Akkukapazität durch Messung der abgegebenen Ladung während des Entladens und der gespeicherten Ladung während des Ladens. Die Messung des Innenwiderstands erfolgt mittels kurzer Stromimpulse mit Ruhepausen. Die Batteriemodellierung erfasst Leerlaufspannung und -widerstand in Abhängigkeit vom Ladezustand. Die Akku-Zyklensimulation ermöglicht die Sequenzierung von Lade-, Entlade- und Ruhephasen bei kontinuierlicher Protokollierung von Spannung, Strom und Kapazität. Die Testdaten können während des Betriebs eingesehen, zur weiteren Analyse exportiert oder als Batteriemodell für die spätere Akkusimulation gespeichert werden.

Siehe Blockdiagramm der Testlösung für E-Bike-Akkus

Wie man E-Bike-Akkus testet

Entdecken Sie Produkte in unserer E-Bike-Akku-Testlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?