電動自転車のバッテリーパックのテスト方法

Pro ATEシステム用電源
+ Pro ATEシステム電源

E-Bikeバッテリーパックのテストとモデリング

E-bikeバッテリーのテストには、端子部で直接電圧と電流を測定しながらバッテリーパックの充放電が可能な双方向電源接続が必要です。配線抵抗によるプログラムされた電圧や測定されたパック電圧の歪みを防ぐため、4端子構成を使用してください。まず開回路電圧を記録し、次に制御された電流プロファイルを適用して、電圧、電流、経過時間、蓄積電荷をログに記録します。バッテリー容量の検証は、定義されたカットオフ条件までパックを放電し、テスト中に供給された電荷を測定することによって行われます。内部抵抗の測定では、休止期間で区切られた短い電流パルスを使用し、対応する電圧と電流の変化から抵抗を計算します。これらの測定により、定義された負荷条件および充電状態ポイントにおけるE-bikeバッテリーテスト用の再現可能な電気的プロファイルが確立されます。

バッテリーのモデリングでは、パックの放電に伴い開回路電圧と直列内部抵抗を定期的に測定することにより、充電状態全体にわたってテストを拡張します。電流パルス幅と休止時間を調整してターゲットのE-bikeシステムの負荷挙動を表現し、定常または動的プロファイルによって異なる放電要求を再現できます。バッテリーサイクリングは、充電、休止、放電、休止の各ステップを繰り返しのシーケンスに組み合わせることで、電圧、電流、容量、サイクル間の変化をログに記録できるようにします。テストは、開回路電圧、負荷電圧、または消費容量の閾値に達したときに停止できます。結果として得られるバッテリーモデルは、電圧と内部抵抗を充電状態に関連付け、解析用にエクスポートしたり、バッテリーエミュレーション用に再利用したりできます。このワークフローは、バッテリー容量の検証、バッテリーサイクリング、内部抵抗測定、およびバッテリーモデリングを1つのテストプロセスに統合します。

電動自転車用バッテリーパックの試験ソリューション

4端子パック接続、制御された充放電プロファイル、および定義された電圧または消費容量のカットオフ条件を使用してテストを実行します。「Pro ATE System Power Supply」は、36 V、20 AhのE-bikeバッテリーに適した2 kWの2象限電源プラットフォームです。一方、「Advanced Battery Test and Emulation Software」は、プロファイリング、充電、放電、サイクリング、可視化、ロギング、および解析のためのソフトウェアワークフローを提供します。E-bikeバッテリーテストにおいて、このセットアップは、放電中の供給電荷と充電中の蓄積電荷を測定することで、バッテリー容量の検証をサポートします。内部抵抗測定では休止期間を挟んだ短い電流パルスを使用し、バッテリーモデリングでは充電状態に対する開回路電圧と抵抗を記録します。バッテリーサイクリングでは、電圧、電流、容量を継続的にログに記録しながら、充電、放電、休止のステップをシーケンス化できます。テストデータは、動作中に確認したり、詳細な分析のためにエクスポートしたり、後続のバッテリーエミュレーション用のバッテリーモデルとして保持したりできます。

E-Bikeバッテリーパックテストソリューションのブロック図を見る

電動自転車のバッテリーパックのテスト方法

E-Bikeバッテリーパックテストソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?