전기 자전거 배터리 팩을 테스트하는 방법

Pro ATE 시스템 전원 공급 장치
+ Pro ATE 시스템 전원 공급 장치

전기 자전거 배터리 팩 테스트 및 모델링

전기 자전거 배터리 테스트에는 단자에서 직접 전압과 전류를 측정하는 동시에 팩을 충전 및 방전할 수 있는 양방향 전원 연결이 필요합니다. 배선 저항으로 인해 프로그래밍된 전압이나 측정된 팩 전압이 왜곡되지 않도록 4선 구성을 사용하십시오. 개방 회로 전압을 기록한 다음, 제어된 전류 프로파일을 적용하고 전압, 전류, 경과 시간, 누적 충전량을 로깅하여 시작합니다. 배터리 용량 검증은 팩을 정의된 차단 조건까지 방전하고 테스트 실행 중에 전달된 용량을 측정하여 수행합니다. 내부 저항 측정은 휴지 간격으로 구분된 짧은 전류 펄스를 사용하며, 해당 전압 및 전류 변화를 통해 저항을 계산할 수 있습니다. 이러한 측정은 정의된 부하 조건 및 충전 상태 포인트에서 전기 자전거 배터리 테스트를 위한 반복 가능한 전기적 프로파일을 설정합니다.

배터리 모델링은 팩이 방전됨에 따라 개방 회로 전압과 직렬 내부 저항을 주기적으로 측정하여 충전 상태 전반으로 테스트를 확장합니다. 전류 펄스 폭과 휴지 시간은 대상 전기 자전거 시스템의 부하 거동을 나타내도록 조정할 수 있으며, 정적 또는 동적 프로파일은 서로 다른 방전 요구를 재현합니다. 배터리 사이클링은 충전, 휴지, 방전, 휴지 단계를 반복 시퀀스로 결합하여 전압, 전류, 용량 및 사이클 간 변화를 로깅할 수 있도록 합니다. 개방 회로 전압, 부하 전압 또는 소비 용량 임계값에 도달하면 테스트를 중지할 수 있습니다. 결과 배터리 모델은 전압 및 내부 저항을 충전 상태에 연결하며, 분석을 위해 내보내거나 배터리 에뮬레이션을 위해 재사용할 수 있습니다. 이 워크플로는 배터리 용량 검증, 배터리 사이클링, 내부 저항 측정 및 배터리 모델링을 하나의 테스트 프로세스로 결합합니다.

전기 자전거 배터리 팩 테스트 솔루션

4선 팩 연결, 제어된 충전 및 방전 프로파일, 정의된 전압 또는 소비 용량 차단 조건을 사용하여 테스트를 수행합니다. Pro ATE 시스템 전원 공급기는 36 V, 20 Ah 전기 자전거 배터리에 적합한 2 kW 2사분면 전력 플랫폼인 반면, Advanced Battery Test and Emulation Software는 프로파일링, 충전, 방전, 사이클링, 시각화, 로깅 및 분석을 위한 소프트웨어 워크플로를 제공합니다. 전기 자전거 배터리 테스트를 위해 이 셋업은 방전 중 전달된 용량과 충전 중 저장된 용량을 측정하여 배터리 용량 검증을 지원합니다. 내부 저항 측정은 휴지 간격이 있는 짧은 전류 펄스를 사용하며, 배터리 모델링은 충전 상태에 따른 개방 회로 전압 및 저항을 기록합니다. 배터리 사이클링은 충전, 방전 및 휴지 단계를 순차적으로 진행하면서 전압, 전류, 용량을 지속적으로 로깅할 수 있습니다. 테스트 데이터는 작동 중에 검토하거나, 추가 분석을 위해 내보내거나, 후속 배터리 에뮬레이션을 위한 배터리 모델로 유지할 수 있습니다.

전기 자전거 배터리 팩 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

전기 자전거 배터리 팩을 테스트하는 방법

전기 자전거 배터리 팩 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?