전기차 차량용 충전기 테스트를 효율화하는 방법

필수적인 3상 교류 전원 공급 장치
+ Essential 삼상 AC 전원 공급기

EV 충전기 전력 조건 검증

전기차 온보드 충전기 특성 분석을 위해서는 제어되는 단상 및 삼상 AC 전기 조건을 생성하는 동시에 다양한 작동 시나리오에서 충전기 응답을 모니터링해야 합니다. 테스트 설정은 정상 및 비정상 충전 조건에서 온보드 충전기 동작을 평가하기 위해 정확한 전압 및 주파수 프로그래밍, 과도 현상 생성, 고조파 분석, 전력 외란 시뮬레이션을 지원해야 합니다.

측정 프로세스에는 프로그래밍 가능한 AC 입력 조건 적용 및 전원 중단, 서지, 새그, 주파수 변동 시뮬레이션 중 전압, 전류, 고조파 성분, 충전기 응답 분석이 포함됩니다. 정확한 결과는 정밀한 AC 소스 제어, 안정적인 파형 생성, 동기화된 과도 상태 시퀀싱, 그리고 여러 IEC 61851 충전 모드에서 충전기 성능을 캡처하는 자동화된 데이터 로깅에 달려 있습니다. 통합된 고조파 분석, 파형 캡처, 자동화된 테스트 실행 기능을 통해 효율적이고 재현 가능한 온보드 충전기 특성화 및 검증이 가능합니다.

전기차 충전기 전력 테스트 솔루션

전기차 온보드 충전기 테스트에는 고성능 단상 및 삼상 계측기를 사용한 프로그래밍 가능한 AC 전력 생성 및 측정이 필요합니다. 이 솔루션은 내장된 전력 시뮬레이션 및 고조파 분석 기능을 갖추고 정확한 전압 및 주파수 프로그래밍이 가능한 AC6903L Essential AC 전원 공급기를 통합합니다. AC 및 DC 출력 동작을 모두 지원하여 광범위한 충전 조건 및 IEC 61851 동작 모드에서 정확한 온보드 충전기 특성화를 수행할 수 있습니다. 이 시스템을 통해 직관적인 그래픽 소프트웨어 인터페이스를 통한 자동화된 전압 및 주파수 과도 상태, 전력 장애 시뮬레이션, 파형 분석, 데이터 로깅이 가능합니다. 추가 기능에는 서지, 새그, 중단 시뮬레이션을 위한 내장 시퀀서 기능, 최대 50차 고조파 분석, LAN, USB, GPIB 인터페이스를 통한 원격 장비 제어, 자동화를 위한 소프트웨어 기반 파형 캡처 및 내보내기 기능이 포함되어 있어 효율적이고 재현 가능한 온보드 충전기 특성화 및 검증이 가능합니다.

EV 충전기 전력 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

블록 다이어그램 - 전기차(EV) 온보드 충전기 테스트를 효율화하는 방법

EV 충전기 전력 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?