EV車載充電器の試験を効率化する方法

必須の三相交流電源
+ Essential 三相AC電源

EVチャージャーの電力条件の検証

電気自動車(EV)車載充電器の特性評価では、制御された単相および三相のAC電気条件を生成すると同時に、さまざまな動作シナリオにおける充電器の応答をモニタリングする必要があります。テストセットアップは、通常および異常な充電条件全体にわたる車載充電器の挙動を評価するために、正確な電圧および周波数のプログラミング、過渡現象の生成、高調波解析、および電力変動シミュレーションをサポートする必要があります。

測定プロセスには、プログラマブルなAC入力条件の適用、およびシミュレートされた電源中断、サージ、サグ、周波数変動中の電圧、電流、高調波含有量、充電器の応答の解析が含まれます。正確な結果は、正確なACソース制御、安定した波形生成、同期された過渡シーケンス、および複数のIEC 61851充電モードにわたる充電器のパフォーマンスを捉えるための自動データロギングに依存します。統合された高調波解析、波形キャプチャ、および自動テスト実行機能により、効率的かつ再現性のある車載充電器の特性評価と検証が可能になります。

EV充電器の電力試験ソリューション

電気自動車(EV)車載充電器のテストには、高性能な単相および三相計測器を使用したプログラマブルなAC電源の生成と測定が必要です。このソリューションには、内蔵された電力シミュレーションおよび高調波解析機能を備え、正確な電圧および周波数のプログラミングが可能なAC6903L Essential AC電源が統合されています。ACおよびDC出力動作の両方をサポートし、幅広い充電条件およびIEC 61851動作モードにわたる正確な車載充電器の特性評価を可能にします。このシステムは、直感的なグラフィカル・ソフトウェア・インターフェースを通じて、自動化された電圧および周波数の過渡現象、電力変動シミュレーション、波形解析、およびデータロギングを可能にします。その他の機能には、サージ、サグ、中断シミュレーション用の内蔵シーケンサ機能、第50次高調波までの高調波解析、LAN、USB、およびGPIBインターフェースを通じたリモート計測器制御、および自動化のためのソフトウェアベースの波形キャプチャおよびエクスポート機能が含まれており、効率的で再現性のある車載充電器の特性評価と検証を可能にします。

EVチャージャー電力テスト・ソリューションのブロック図を見る

ブロック図 - EV車載充電器の試験を効率化する方法

EVチャージャー電力テスト・ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?