如何簡化電動車車載充電器的測試流程

不可或缺的三相交流電源供應器
+ Essential 三相交流電源供應器

驗證電動車(EV)充電器電源條件

電動車車載充電器特性分析需要產生受控的單相和三相交流電條件,同時在不同的操作情境下監控充電器的響應。測試設定必須支援準確的電壓與頻率編程、瞬態產生、諧波分析,以及電源干擾模擬,以評估車載充電器在正常和異常充電條件下的行為。

量測過程涉及施加可編程的交流輸入條件,並在模擬電源中斷、突波、暫降和頻率變動期間,分析電壓、電流、諧波內容以及充電器響應。準確的結果取決於精確的交流源控制、穩定的波形產生、同步的瞬態定序,以及自動化資料記錄,以便擷取充電器在多種 IEC 61851 充電模式下的效能。整合式諧波分析、波形擷取和自動化測試執行功能,可實現高效且可重複的車載充電器特性分析與驗證。

電動車充電器功率測試解決方案

電動車車載充電器測試需要使用高效能的單相和三相儀器進行可編程交流電源產生與量測。此方案整合了 AC6903L Essential 交流電源,具備準確的電壓和頻率編程能力,以及內建的電源模擬與諧波分析功能。它支援交流與直流輸出操作,可在廣泛的充電條件和 IEC 61851 操作模式下實現準確的車載充電器特性分析。該系統透過直覺的圖形化軟體介面,實現自動化的電壓與頻率瞬態、電源干擾模擬、波形分析和資料記錄。其他功能包括用於突波、暫降和中斷模擬的內建定序器功能、高達 50 次諧波的諧波分析、透過 LAN、USB 和 GPIB 介面的遠端儀器控制,以及用於自動化的基於軟體的波形擷取和匯出功能,從而實現高效且可重複的車載充電器特性分析與驗證。

查看 EV 充電器電源測試方案的方塊圖

系統方塊圖——如何簡化電動車車載充電器的測試流程

探索適用於我們 EV 充電器電源測試方案的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?