Wie man die Tests von Onboard-Ladegeräten für Elektrofahrzeuge optimiert

Essential Dreiphasen-Wechselstromversorgungen
+ Essential Dreiphasen-Wechselstromversorgungen

Überprüfen Sie die Stromversorgungsbedingungen des EV-Ladegeräts.

Die Charakterisierung von Onboard-Ladegeräten für Elektrofahrzeuge erfordert die Erzeugung kontrollierter ein- und dreiphasiger Wechselstrombedingungen sowie die Überwachung des Ladeverhaltens unter verschiedenen Betriebsszenarien. Der Testaufbau muss eine präzise Spannungs- und Frequenzprogrammierung, die Erzeugung von Transientensignalen, die Analyse von Oberschwingungen und die Simulation von Netzstörungen ermöglichen, um das Verhalten des Onboard-Ladegeräts unter normalen und anormalen Ladebedingungen zu bewerten.

Der Messprozess umfasst die Anwendung programmierbarer Wechselstrom-Eingangsbedingungen und die Analyse von Spannung, Strom, Oberwellengehalt und Ladeverhalten während simulierter Stromausfälle, Überspannungen, Unterspannungen und Frequenzschwankungen. Genaue Ergebnisse hängen von einer präzisen Steuerung der Wechselstromquelle, einer stabilen Wellenformerzeugung, einer synchronisierten Transientensequenzierung und einer automatisierten Datenprotokollierung ab, um die Ladeleistung in verschiedenen IEC-61851-Lademodi zu erfassen. Integrierte Oberwellenanalyse, Wellenformerfassung und automatisierte Testausführung ermöglichen eine effiziente und reproduzierbare Charakterisierung und Validierung des Onboard-Ladegeräts.

Lösung zum Testen der Ladeleistung von Elektrofahrzeugen

Für die Prüfung von Onboard-Ladegeräten für Elektrofahrzeuge ist eine programmierbare Wechselstromerzeugung und -messung mit leistungsstarken ein- und dreiphasigen Messgeräten erforderlich. Die Lösung integriert die essentielle Wechselstromquelle AC6903L, die eine präzise Spannungs- und Frequenzprogrammierung ermöglicht, sowie integrierte Funktionen zur Leistungssimulation und Oberwellenanalyse. Sie unterstützt sowohl Wechsel- als auch Gleichstrombetrieb und ermöglicht so eine genaue Charakterisierung von Onboard-Ladegeräten unter verschiedensten Ladebedingungen und in allen Betriebsmodi gemäß IEC 61851. Das System ermöglicht die automatisierte Simulation von Spannungs- und Frequenztransienten, Netzstörungen, Wellenformanalyse und Datenprotokollierung über intuitive grafische Softwareoberflächen. Zu den weiteren Funktionen gehören eine integrierte Sequenzerfunktion zur Simulation von Überspannungen, Spannungseinbrüchen und Unterbrechungen, Oberwellenanalyse bis zur 50. Oberwelle, Fernsteuerung der Messgeräte über LAN-, USB- und GPIB-Schnittstellen sowie softwarebasierte Funktionen zur Wellenformerfassung und zum Wellenformexport für die Automatisierung. Dies ermöglicht eine effiziente und reproduzierbare Charakterisierung und Validierung von Onboard-Ladegeräten.

Siehe Blockdiagramm der Lösung für den Leistungstest von EV-Ladegeräten.

Blockdiagramm – So optimieren Sie die Tests von Onboard-Ladegeräten für Elektrofahrzeuge

Entdecken Sie Produkte für unsere Testlösung zur Prüfung der Ladeleistung von Elektrofahrzeugen.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?