Wie man den Spannungsabfall in Hochstromsystemen minimiert

Advanced ATE-System-Netzteil
+ Advanced ATE-System-Netzteil

Genaue Spannung am Prüfling

In Hochstrom-Lebensdauer- und Haltbarkeitsprüfsystemen wird die Aufrechterhaltung einer präzisen Spannung am Prüfling (DUT) mit zunehmender Kabellänge und Stromstärke immer schwieriger. Widerstandsverluste, parasitäre Induktivität und Ineffizienzen der Verbindungen können erhebliche Spannungsabfälle verursachen, die zu Abweichungen zwischen der programmierten Ausgangsspannung und der tatsächlich am Prüfling anliegenden Spannung führen. Diese Effekte können die Prüfgenauigkeit beeinträchtigen und zu falschen Schlussfolgerungen hinsichtlich Leistung oder Zuverlässigkeit führen.

Um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten, müssen Ingenieure Kompensationstechniken wie Fernerkundung und optimierte Stromverteilungsarchitekturen einsetzen. Eine korrekte Systemauslegung – einschließlich Kabeldimensionierung, Verlegung und Planung der Spannungsreserve – ist unerlässlich, um eine stabile Spannung sowohl unter stationären als auch unter dynamischen Lastbedingungen aufrechtzuerhalten und so präzise und reproduzierbare Ergebnisse in Langzeittests zu ermöglichen.

Lösung zur Kompensation der Präzisions-Spannungsversorgung

Die Aufrechterhaltung einer präzisen Spannungsversorgung in Hochstrom- und Langstrecken-Testaufbauten erfordert Netzteile, die Verteilungsverluste kompensieren und gleichzeitig einen stabilen Betrieb unter dynamischen Bedingungen gewährleisten können. Das Keysight Advanced Das Gleichstromnetzteil des ATE-Systems bietet eine präzise Spannungsregelung mit Fernmessfunktion und ermöglicht so die Echtzeitkompensation von Spannungsabfällen an Kabeln und Verbindungen. In Kombination mit optimierten Stromverteilungstechniken, wie z. B. der korrekten Dimensionierung der Leiter, dem Einsatz von Stromschienen und der Planung der Spannungsreserve, gewährleistet diese Lösung eine stabile und präzise Spannung am Prüfling. Diese Funktionen ermöglichen es Ingenieuren, in anspruchsvollen Umgebungen für Lebensdauer- und Dauerfestigkeitsprüfungen zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Kompensation der Präzisionsspannungsversorgung.

Blockdiagramm einer Lösung zur Kompensation der Präzisionsspannung.

Entdecken Sie Produkte unserer Lösung zur präzisen Spannungsversorgungskompensation.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?