Wie man Transienten in Systemen mit mehreren Prüflingen verhindert

Advanced ATE-System-Netzteil
+ Advanced ATE-System-Netzteil

Stabiler Betrieb über mehrere Prüflinge hinweg

In Umgebungen für Lebensdauer- und Dauerfestigkeitsprüfungen werden mehrere Prüflinge (DUTs) häufig über ein gemeinsames Gleichstromverteilungssystem versorgt, was zu komplexen Wechselwirkungen zwischen parallelen Testkanälen führt. Dynamisches Lastverhalten, wie z. B. schnelle Stromschwankungen, Anlaufvorgänge oder Laständerungen, kann in Kombination mit langen Kabelstrecken und gemeinsamer Versorgungsimpedanz Spannungsspitzen verursachen, die sich im System ausbreiten. Diese Störungen können benachbarte Prüflinge beeinflussen und zu unbeabsichtigten Wechselwirkungen sowie einer verringerten Teststabilität führen.

Ereignisse wie abrupte Stromsprünge oder der Austausch eines Prüflings im laufenden Betrieb können erhebliche transiente Reaktionen hervorrufen, darunter Spannungsüberschwingen, -unterschwingen oder -oszillationen. Ohne geeignete Systemauslegung und Gegenmaßnahmen können diese Effekte Messdaten verfälschen, empfindliche Bauteile belasten oder Langzeittests unterbrechen. Ein stabiler und isolierter Betrieb aller Prüflinge ist daher entscheidend für die Integrität und Zuverlässigkeit der Tests.

Lösung für kontrollierte Leistungsstabilität mehrerer Prüflinge

Für einen stabilen Betrieb in gemeinsam genutzten Stromversorgungsumgebungen sind Netzteile erforderlich, die unter dynamischen Bedingungen ein schnelles Einschwingverhalten und eine präzise Spannungsregelung ermöglichen. Keysight Advanced Die Gleichstromversorgungen des ATE-Systems bieten eine hohe Regelgeschwindigkeit und Fernmessung, um lastbedingte Störungen zu minimieren und eine präzise Spannung an jedem Prüfling (DUT) zu gewährleisten. In Kombination mit optimierten Systemdesigntechniken wie induktivitätsarmer Verkabelung, Sammelschienenverteilung und kontrollierten Schaltstrategien für die Prüflinge trägt diese Lösung dazu bei, transiente Effekte zu isolieren und deren Ausbreitung über die Kanäle zu verhindern. Diese Eigenschaften ermöglichen einen stabilen und zuverlässigen Betrieb in Umgebungen mit mehreren Prüflingen, die Lebensdauer- und Haltbarkeitstests umfassen.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur gesteuerten Leistungsstabilität mehrerer Prüflinge

Blockdiagramm zur Vermeidung von Transienten in Systemen mit mehreren Prüflingen

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur kontrollierten Leistungsstabilität mehrerer Prüflinge.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?