Como evitar picos de tensão em sistemas com múltiplos dispositivos sob teste (DUT)

Fonte de alimentação avançada para sistema ATE
+ Fonte de alimentação para sistema ATE avançado

Operação estável em vários dispositivos em teste (DUTs)

Em ambientes de testes de vida útil e durabilidade, vários dispositivos em teste (DUTs) são frequentemente alimentados por um sistema de distribuição de corrente contínua compartilhado, criando interações complexas entre canais de teste paralelos. Comportamentos dinâmicos de carga, como flutuações rápidas de corrente, eventos de inicialização ou mudanças de carga, combinados com cabos longos e impedância de alimentação compartilhada, podem introduzir transientes de tensão que se propagam pelo sistema. Essas perturbações podem afetar os DUTs vizinhos, levando a interações indesejadas e à redução da estabilidade do teste.

Eventos como variações bruscas de corrente ou a troca a quente de um DUT durante a operação podem gerar respostas transitórias significativas, incluindo overshoot, undershoot ou oscilações de tensão. Sem um projeto adequado do sistema e estratégias de mitigação, esses efeitos podem corromper os dados de medição, sobrecarregar dispositivos sensíveis ou interromper testes de longa duração. Garantir uma operação estável e isolada em todos os DUTs é, portanto, fundamental para manter a integridade e a confiabilidade dos testes.

Solução de estabilidade de potência para múltiplos dispositivos sob teste (DUT)

Manter uma operação estável em ambientes de alimentação compartilhada requer fontes de alimentação capazes de oferecer resposta rápida a transientes e regulação precisa da tensão em condições dinâmicas. As fontes de alimentação CC do sistema ATE avançado da Keysight oferecem desempenho de loop de controle de alta velocidade e detecção remota para minimizar o impacto de perturbações induzidas pela carga e manter a tensão precisa em cada DUT. Quando combinada com técnicas otimizadas de projeto de sistema, como cabeamento de baixa indutância, distribuição por barramento e estratégias controladas de comutação de DUT, essa solução ajuda a isolar efeitos transientes e impedir a propagação entre canais. Juntas, essas capacidades permitem uma operação estável e confiável em ambientes de testes de vida útil e durabilidade com múltiplos DUTs.

Veja o diagrama de blocos da solução de estabilidade de potência para múltiplos DUTs

Como evitar transientes no diagrama de blocos de sistemas com múltiplos DUTs

Conheça os produtos da nossa solução de estabilidade de potência para múltiplos dispositivos sob teste (Multi-DUT)

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?