大電流システムにおける電圧降下を最小限に抑える方法

Advanced 用電源装置
+ Advanced ATEシステム電源

DUTにおける正確な電圧

大電流の寿命および耐久性試験システムでは、ケーブル長と電流レベルが増加するにつれて、被試験デバイス(DUT)における正確な電圧の維持がますます困難になります。抵抗損失、寄生インダクタンス、および接続の非効率性は、大きな電圧降下を引き起こす可能性があり、プログラムされた出力とDUTに供給される実際の電圧との間に不一致が生じます。これらの影響はテスト精度を損ない、不正確な性能または信頼性の結論につながる可能性があります。

信頼性の高い動作を確保するために、エンジニアはリモートセンシングや最適化された配電アーキテクチャなどの補償技術を実装する必要があります。適切なシステム設計(ケーブルのサイズ決定、レイアウト、電圧ヘッドルームの計画を含む)は、定常状態と動的負荷条件の両方で安定した電圧を維持するために不可欠であり、長時間のテスト環境で正確で再現性のある結果を可能にします。

高精度電圧供給補償ソリューション

大電流、長距離のテストセットアップにおいて正確な電圧供給を維持するには、動的な条件下で安定した動作をサポートしながら、配線損失を補償できる電源が必要です。キーサイトのAdvanced ATEシステムDC電源は、リモートセンシング機能により精密な電圧レギュレーションを提供し、ケーブルや接続部での電圧降下をリアルタイムで補償します。適切な導体サイズ、バスバーの実装、電圧ヘッドルームの計画など、最適化された電力分配技術と組み合わせることで、このソリューションはDUTにおける安定した正確な電圧を保証します。これらの機能により、エンジニアは要求の厳しい寿命および耐久性試験環境で、信頼性があり、再現性の高い性能を達成できます。

精密電圧供給補償ソリューションのブロック図を見る

高精度電圧供給補償ソリューションのブロック図

精密電圧供給補償ソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?