라인 중간 검사(MOT)를 통해 택트 타임을 최적화하는 방법

A90 MOL 테스터
+ A90 MOL 테스터

자동차 인쇄 Circuit Board Assembly 제조 테스트에서 택타임 최적화

최근 자동차 전장품은 점점 더 복잡해지는 인쇄 회로 기판 조립품(PCBA)에 더 많은 프로세서, 메모리, 연결성, 소프트웨어를 결합하고 있습니다. 생산 과정에서 증가하는 펌웨어 및 운영 체제 페이로드로 인해 프로그래밍 시간이 연장되고 기존의 인서킷 또는 기능 테스트 스테이션에서 처리할 때 병목 현상이 발생할 수 있습니다. 택타임은 필요한 생산량을 맞추는 데 필요한 생산 속도를 정의하며, 테스트 또는 프로그래밍 작업이 더 오래 걸리면 전체 라인의 처리량이 제한될 수 있습니다. 이 과제는 자동차 제품이 점점 더 소프트웨어 정의 방식으로 진화하고 펌웨어 페이로드가 커짐에 따라 더욱 두드러집니다.

MOL(Middle-of-line) 테스트는 시간 집약적인 애플리케이션 프로그래밍을 전용 인라인 프로세스로 이동하여 택타임 균형을 최적화할 수 있는 기회를 제공합니다. 중대형 페이로드 플래싱을 ICT에서 오프로딩하면 각 테스트 단계가 가장 효율적으로 수행하는 작업에 집중할 수 있습니다. 확장 가능한 MOL 플랫폼은 처리량 요구 사항이 증가함에 따라 병렬 프로그래밍 용량을 추가할 수 있으며, 효율적인 보드 핸들링과 유연한 라인 통합은 생산 흐름을 유지하는 데 도움이 됩니다. 이 접근 방식은 제조업체가 프로그래밍 병목 현상을 줄이고, 테스트 단계 전반의 택타임 균형을 맞추며, 자동차 전장품 및 소프트웨어 복잡성이 증가함에 따라 처리량을 유지하도록 지원합니다.

A90 인라인 적용 테스트 솔루션

택트 타임을 충족하려면 단일 테스트 단계를 더 빠르게 만드는 것 이상의 작업이 필요하며, 가장 느린 작업을 기준으로 전체 MOL 테스트 플로우가 균형을 이루어야 합니다. 키사이트 A90 인라인 애플리케이션 테스트 스위트(Keysight A90 In-Line Application Test Suite)는 고페이로드 플래싱, 경계 스캔, 보드 기능 테스트, 그리고 대부분의 라인 종단(EOL) 기능을 단일 자동화 인라인 시스템에 통합할 수 있는 구성 가능한 플랫폼을 제공합니다. 병렬 프로그래밍은 최대 112개 채널까지 확장할 수 있으며, 동일 높이 바이패스 기능을 통해 특정 프로세스가 필요하지 않을 때도 보드가 계속 이동할 수 있습니다. 측면 배치(side-by-side) 설치를 통해 주요 라인 재설계 없이 용량을 추가할 수 있습니다. 접근이 용이한 계측기 베이는 애플리케이션 전용 기능 테스트를 위한 PXI 계측 및 커스텀 픽스처를 지원합니다. 그 결과 엔지니어가 워크로드의 균형을 맞추고, 중복 스테이션 및 핸들링을 줄이며, 바닥 면적을 효율적으로 사용하고, 오토모티브 프로그램 및 소프트웨어 페이로드의 변경에 따라 테스트 용량을 유연하게 조정할 수 있는 재사용 및 재배포 가능 플랫폼이 완성됩니다.

키사이트 A90 인라인 애플리케이션 테스트 스위트 데모 보기

A90 자동화 테스트 시스템 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

자동차 제조 분야 MOL 테스트를 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?