Wie man die Taktzeit mit Tests in der Mitte der Produktionslinie optimiert

A90 MOL-Tester
+ A90 MOL Tester

Optimierung der Taktzeit im Test der Leiterplattenfertigung für die Automobilindustrie

Moderne Automobilelektronik vereint immer mehr Prozessoren, Speicher, Konnektivität und Software auf zunehmend komplexen Leiterplatten (PCBAs). Während der Produktion können wachsende Firmware- und Betriebssystem-Datenmengen die Programmierzeit verlängern und Engpässe verursachen, wenn die Tests in herkömmlichen In-Circuit- oder Funktionsteststationen durchgeführt werden. Die Taktzeit definiert das Produktionstempo, das erforderlich ist, um die geforderte Ausbringungsmenge zu erreichen. Dauert ein Test- oder Programmiervorgang länger, kann dies den Durchsatz der gesamten Linie einschränken. Diese Herausforderung verstärkt sich mit zunehmender Software-Definition von Automobilprodukten und dem Wachstum der Firmware-Datenmengen.

Der Middle-of-Line-Test (MOL) ermöglicht die Optimierung der Taktzeitverteilung, indem zeitintensive Anwendungsprogrammierung in einen dedizierten Inline-Prozess ausgelagert wird. Durch die Auslagerung des Flashens mittlerer bis großer Nutzdaten vom ICT kann sich jede Teststufe auf ihre effizientesten Aufgaben konzentrieren. Eine skalierbare MOL-Plattform kann bei steigenden Durchsatzanforderungen die parallele Programmierkapazität erweitern, während effizientes Board-Handling und flexible Linienintegration den Produktionsfluss aufrechterhalten. Dieser Ansatz hilft Herstellern, Programmierengpässe zu reduzieren, die Taktzeit über die Teststufen hinweg auszugleichen und den Durchsatz auch bei zunehmender Komplexität von Automobilelektronik und -software aufrechtzuerhalten.

A90 In-Line-Anwendungstestlösung

Das Einhalten der Taktzeit erfordert mehr als nur die Beschleunigung eines einzelnen Testschritts; der gesamte MOL-Testablauf muss auf den langsamsten Vorgang abgestimmt sein. Die Keysight A90 In-Line Application Test Suite bietet eine konfigurierbare Plattform zur Konsolidierung von Flash-Vorgängen mit hoher Datenmenge, Boundary-Scan, Leiterplatten-Funktionstests und den meisten End-of-Line-Funktionen in einem einzigen automatisierten In-Line-System. Die parallele Programmierung lässt sich auf bis zu 112 Kanäle skalieren, während die Bypass-Funktion auf gleicher Höhe dafür sorgt, dass Leiterplatten weiterlaufen, wenn ein Prozess nicht erforderlich ist. Eine nebeneinander angeordnete Installation schafft zusätzliche Kapazität, ohne einen größeren Umbau der Anlage zu erfordern. Ein zugängliches Gerätefach unterstützt PXI-Messtechnik und kundenspezifische Vorrichtungen für anwendungsspezifische Funktionstests. Das Ergebnis ist eine wiederverwendbare, erneut einsetzbare Plattform, die Ingenieuren hilft, Arbeitslasten auszugleichen, doppelte Stationen und Handhabung zu reduzieren, die Grundfläche effizient zu nutzen und die Testkapazität anzupassen, wenn sich Automobilprogramme und Software-Payloads ändern.

Demo der Keysight A90 In-Line-Anwendungstestsuite ansehen

Entdecken Sie Produkte für unser automatisiertes Testsystem A90

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für MOL-Tests in der Automobilfertigung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?