Cómo optimizar el tiempo de takt mediante pruebas en mitad de la línea de producción

Comprobador A90 MOL
+ Comprobador A90 MOL

Optimización del tiempo de takt en las pruebas de fabricación de placas de circuito impreso para el sector de la automoción

La electrónica automovilística moderna combina un mayor número de procesadores, memoria, conectividad y software en conjuntos de placas de circuito impreso (PCBA) cada vez más complejos. Durante la producción, el creciente volumen de firmware y sistemas operativos puede alargar el tiempo de programación y generar cuellos de botella cuando se gestiona en estaciones tradicionales de pruebas en circuito o funcionales. El tiempo de takt define el ritmo de producción necesario para alcanzar el rendimiento requerido; cuando una operación de prueba o programación tarda más tiempo, puede limitar el rendimiento de toda la línea. Este reto se agudiza a medida que los productos de automoción se definen cada vez más por el software y aumenta el volumen de firmware.

La prueba «Middle-of-line» (MOL) ofrece la oportunidad de optimizar el equilibrio del tiempo de takt al trasladar la programación de aplicaciones, que requiere mucho tiempo, a un proceso en línea específico. Al descargar de la prueba ICT la programación de cargas útiles de tamaño medio a grande, cada etapa de prueba puede centrarse en las operaciones que realiza con mayor eficiencia. Una plataforma MOL escalable puede añadir capacidad de programación en paralelo a medida que aumentan los requisitos de rendimiento, mientras que la gestión eficiente de las placas y la integración flexible en la línea ayudan a mantener el flujo de producción. Este enfoque ayuda a los fabricantes a reducir los cuellos de botella en la programación, equilibrar el tiempo takt entre las distintas etapas de prueba y mantener el rendimiento a medida que aumenta la complejidad de la electrónica y el software de los vehículos.

Solución de prueba de aplicación en línea A90

Para cumplir con el tiempo de takt no basta con acelerar un solo paso de la prueba; es necesario equilibrar todo el flujo de pruebas MOL en función de la operación más lenta. El conjunto de pruebas de aplicaciones en línea A90 de Keysight ofrece una plataforma configurable para consolidar el flasheo de alta carga útil, el escaneo de límites, las pruebas funcionales de placas y la mayoría de las funciones de fin de línea en un único sistema automatizado en línea. La programación en paralelo puede ampliarse hasta 112 canales, mientras que el bypass a la misma altura permite que las placas sigan avanzando cuando no se requiere un proceso. La instalación en paralelo aumenta la capacidad sin obligar a un rediseño importante de la línea. Un compartimento de instrumentos accesible admite instrumentación PXI y accesorios personalizados para pruebas funcionales específicas de cada aplicación. El resultado es una plataforma reutilizable y reasignable que ayuda a los ingenieros a equilibrar las cargas de trabajo, reducir las estaciones duplicadas y la manipulación, utilizar el espacio de planta de manera eficiente y adaptar la capacidad de prueba a medida que cambian los programas de automoción y las cargas útiles de software.

Ver demostración del conjunto de pruebas de aplicaciones en línea Keysight A90

Descubre los productos para nuestro sistema de pruebas automatizadas A90

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?