如何透過產線中段測試來優化節拍時間

A90 MOL 測試儀
+ A90 MOL 測試儀

最佳化車用印刷電路板組裝製造測試中的節拍時間

現代車用電子在日益複雜的印刷電路板組裝(PCBA)上結合了更多處理器、記憶體、連線功能和軟體。在生產過程中,不斷增長的韌體和作業系統酬載會延長程式設計時間,並在傳統電路內或功能測試站點中處理時造成瓶頸。節拍時間(Takt time)定義了符合所需產出所需的生產節奏;當測試或程式設計操作花費較長時間時,可能會限制整條產線的產能。隨著車用產品日益軟體化且韌體酬載增加,這項挑戰變得更加顯著。

線中(MOL)測試提供了一個機會,透過將耗時的應用程式設計移至專用的線中製程來最佳化節拍時間平衡。將中到大型酬載燒錄從 ICT 中卸載,可讓每個測試階段專注於其執行效率最高的操作。可擴充的 MOL MOL 平台可以在產能需求增加時增加並列程式設計容量,同時高效的板卡處理和靈活的產線整合有助於維持生產流程。這種方法有助於製造商減少程式設計瓶頸、平衡跨測試階段的節拍時間,並在車用電子和軟體複雜度增加時維持產能。

A90 線上應用測試解決方案

達成節拍時間不僅僅是加快單個測試步驟的速度;必須圍繞最慢的操作平衡完整的 MOL 測試流程。Keysight A90 In-Line Application Test Suite 提供了一個可組態的平台,用於在單一自動化線中系統中整合高酬載燒錄、邊界掃描、板卡功能測試以及大多數產線終端(EOL)功能。並列程式設計可擴充至多達 112 個通道,而同高旁路可在不需要某個製程時保持板卡流動。並排安裝增加了容量,而無需強制進行大規模產線重新設計。可存取的儀器槽支援 PXI 儀器和用於特定應用功能測試的自訂治具。其結果是一個可重複使用、可重新部署的平台,可協助工程師平衡工作負載、減少重複的站點和處理、有效利用樓地板面積,並隨著車用專案和軟體酬載的變化而調整測試容量。

觀看 Keysight A90 In-Line Application Test Suite 的展示

探索我們的 A90 自動化測試系統產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?