Como caracterizar os degraus de carga de um conversor CC

Emulador de corrente contínua
+ Emulador DC

Caracterizar a resposta ao degrau de carga

Um teste de variação de carga em um conversor CC-CC requer uma fonte de corrente contínua programável, um dissipador ou carga controlável, medições sincronizadas de tensão e corrente e largura de banda de medição suficiente para capturar o comportamento transiente do conversor. A fonte estabelece as condições de entrada do conversor, enquanto a transição da carga força o estágio de saída a responder a uma variação definida de corrente.

Os registros de medição documentam a queda de tensão de saída, o overshoot, o tempo de recuperação, o tempo de estabilização, a ondulação e o comportamento da regulação de carga após cada etapa. Os engenheiros podem repetir o teste variando a tensão de entrada, a corrente de saída, a taxa de variação e o modo de operação para comparar a resposta do circuito de controle do conversor em condições controladas de fonte e de dissipador.

Caracterização das etapas de carga – Solução

A realização desse teste requer uma fonte de entrada controlada, uma transição de carga programável e medições sincronizadas de tensão e corrente na entrada e na saída do conversor. A solução utiliza um emulador de corrente contínua ou uma fonte de corrente contínua programável para estabelecer as condições operacionais e uma função de dissipador/carga para aplicar degraus de corrente repetíveis. Medições realizadas por osciloscópio ou sistema de aquisição de alta velocidade capturam a queda transitória de tensão, o overshoot, o tempo de recuperação, a ondulação e o comportamento de estabilização. Medidas com multímetro digital ou registrador de dados podem ser adicionadas para verificações de precisão em estado estacionário, regulação de linha, regulação de carga e eficiência. Esse fluxo de trabalho permite a caracterização repetível do comportamento do conversor CC-CC em todas as faixas operacionais.

Diagrama de blocos da solução para etapas de carga de caracterização

Como caracterizar os degraus de carga de um conversor CC

Conheça os produtos da nossa solução para etapas de carga caracterizadas

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?