DCコンバータの負荷ステップの特性評価方法

DCエミュレーター
+ DCエミュレータ

負荷ステップ応答のキャラクタライズ

DC-DCコンバータの負荷ステップテストには、プログラマブルDC電源、制御可能なシンクまたは負荷、同期された電圧および電流測定、そしてコンバータの過渡挙動を捉えるのに十分な測定帯域幅が必要です。電源はコンバータの入力条件を確立し、負荷の移行により出力段は定義された電流変化に応答することを強いられます。

測定では、各ステップ後の出力電圧ドループ、オーバーシュート、回復時間、セトリング時間、リップル、および負荷レギュレーションの動作を記録します。エンジニアは、入力電圧、出力電流、スルーレート、動作モードを変えながらテストを繰り返し、制御されたソースおよびシンク条件下でコンバータの制御ループ応答を比較することができます。

負荷ステップの特性評価 ソリューション

このテストを実行するには、制御された入力ソース、プログラマブルな負荷トランジション、およびコンバータの入力と出力全体にわたる同期した電圧および電流の測定が必要です。このソリューションでは、DCエミュレータまたはプログラマブルDCソースを使用して動作条件を設定し、シンク/ロード機能を使用して再現可能な電流ステップを適用します。オシロスコープまたは高速アクイジション測定により、過渡電圧のドループ、オーバーシュート、回復時間、リップル、セトリング動作をキャプチャします。定常状態の精度、ラインレギュレーション、負荷レギュレーション、効率のチェックのために、デジタルマルチメータまたはデータロギング測定を追加することもできます。このワークフローは、動作範囲全体にわたるDC-DCコンバータ動作の再現可能な特性評価をサポートします。

負荷ステップ特性評価ソリューションのブロック図

DCコンバータの負荷ステップの特性評価方法

負荷ステップ特性評価ソリューション向け製品の検索

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?