DCコンバータの効率の測定方法

DCエミュレーター
+ DCエミュレータ

変換効率の測定

DC-DCコンバータの効率テストでは、制御された入力電圧、定義された出力負荷条件、および入力と出力の両方における同期した電圧および電流測定が必要です。ソースが各動作ポイントを確立し、負荷またはシンクがコンバータの出力電流を設定するため、再現性のある条件で入力電力と出力電力を計算できます。

この測定では、入力電圧、出力電流、電力レベル、動作モード全体にわたる効率を記録し、コンバータの動作範囲全体における挙動を示します。エンジニアは、定常状態の動作ポイントをステップ実行し、各読み取りの前に過渡的な整定を捉え、変換効率を熱、レギュレーション、および制御ループの挙動と比較できます。

測定コンバータの効率改善ソリューション

コンバータ効率の測定には、制御された入力条件、プログラマブルな出力負荷、およびコンバータの入力と出力における正確な電圧および電流測定が必要です。このソリューションでは、DCエミュレータまたはプログラマブル電源を使用して動作電圧および電力条件を確立し、シンクまたは負荷機能によって出力電流を設定します。測定器は、動作ポイント全体の入力電力、出力電力、および変換効率を計算します。このワークフローにより、電圧範囲、負荷範囲、電力レベル、動作モード全体にわたるDC-DCコンバータの再現性のある効率特性評価がサポートされます。

コンバータ効率測定ソリューションのブロック図

コンバータ効率測定ソリューションのブロック図

コンバータ効率測定ソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?