Wie man den Wirkungsgrad eines Gleichstromwandlers misst

Gleichstromemulator
+ DC-Emulator

Umrechnungseffizienz

Für einen Wirkungsgradtest eines Gleichstrom-Gleichstrom-Wandlers sind eine kontrollierte Eingangsleistung, eine definierte Ausgangslast sowie synchronisierte Spannungs- und Strommessungen am Ein- und Ausgang erforderlich. Die Quelle legt die einzelnen Arbeitspunkte fest, während die Last bzw. Senke den Ausgangsstrom des Wandlers bestimmt. Dadurch lassen sich Eingangs- und Ausgangsleistung unter reproduzierbaren Bedingungen berechnen.

Die Messung erfasst den Wirkungsgrad in Abhängigkeit von Eingangsspannung, Ausgangsstrom, Leistungspegel und Betriebsart, um das Verhalten des Wandlers über seinen gesamten Bereich aufzuzeigen. Ingenieure können stationäre Betriebspunkte durchlaufen, das Einschwingverhalten vor jeder Messung erfassen und den Wirkungsgrad mit dem thermischen Verhalten sowie dem Regelungsverhalten vergleichen.

Lösung zur Effizienzsteigerung von Messumformern

Die Messung des Wirkungsgrads von Wandlern erfordert kontrollierte Eingangsbedingungen, eine programmierbare Ausgangslast sowie präzise Spannungs- und Strommessungen am Ein- und Ausgang des Wandlers. Die Lösung nutzt einen Gleichstromemulator oder eine programmierbare Quelle, um die Betriebsspannung und -leistung zu definieren, während eine Senken- oder Lastfunktion den Ausgangsstrom festlegt. Messgeräte berechnen Eingangsleistung, Ausgangsleistung und Wirkungsgrad über verschiedene Betriebspunkte. Dieser Arbeitsablauf ermöglicht die reproduzierbare Wirkungsgradbestimmung von Gleichstrom-Gleichstrom-Wandlern über den gesamten Spannungsbereich, Lastbereich, Leistungspegel und Betriebsmodus.

Blockdiagramm der Lösung zur Messung der Umrichtereffizienz

Blockdiagramm der Lösung zur Messung der Umrichtereffizienz

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Steigerung der Effizienz von Maßeinheitenumrechnern

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?