Como medir a eficiência de um conversor de corrente contínua

Emulador de corrente contínua
+ Emulador DC

Medir a eficiência da conversão

Um teste de eficiência de um conversor de corrente contínua para corrente contínua requer potência de entrada controlada, uma condição de carga de saída definida e medições sincronizadas de tensão e corrente tanto na entrada quanto na saída. A fonte estabelece cada ponto de operação, enquanto a carga ou o dissipador define a corrente de saída do conversor, permitindo que a potência de entrada e a potência de saída sejam calculadas em condições repetíveis.

A medição registra a eficiência em relação à tensão de entrada, corrente de saída, nível de potência e modo de operação, para mostrar como o conversor se comporta em toda a sua faixa de operação. Os engenheiros podem analisar passo a passo os pontos de operação em estado estacionário, capturar a estabilização transitória antes de cada leitura e comparar a eficiência de conversão com o comportamento térmico, de regulação e do circuito de controle.

Solução para a eficiência do conversor de medidas

A medição da eficiência do conversor requer condições de entrada controladas, uma carga de saída programável e medições precisas de tensão e corrente na entrada e na saída do conversor. A solução utiliza um emulador de corrente contínua ou uma fonte programável para estabelecer as condições de tensão e potência operacionais, enquanto uma função de dissipador ou carga define a corrente de saída. Os instrumentos de medição calculam a potência de entrada, a potência de saída e a eficiência de conversão em todos os pontos de operação. Esse fluxo de trabalho permite a caracterização repetível da eficiência de conversores de corrente contínua para corrente contínua em toda a faixa de tensão, faixa de carga, nível de potência e modo de operação.

Diagrama de blocos da solução para eficiência do conversor de medidas

Diagrama de blocos da solução para eficiência do conversor de medidas

Conheça os produtos da nossa solução de eficiência para conversão de medidas

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?