Como medir a ondulação do conversor CC

Emulador de corrente contínua
+ Emulador DC

Conversor de medidas de ondulação

Um teste de ondulação em um conversor de corrente contínua para corrente contínua requer potência de entrada controlada, uma condição definida de carga de saída e medições de forma de onda com largura de banda suficiente para capturar componentes de corrente alternada na tensão de saída. A fonte estabelece cada ponto de operação de entrada, enquanto a carga ou o dissipador define a corrente de saída do conversor para cada condição de medição.

O fluxo de trabalho captura a amplitude da ondulação, o ruído de comutação, os componentes de frequência e o comportamento da forma de onda em relação à tensão de entrada, à corrente de saída e ao modo de operação. Os engenheiros podem repetir a sequência em pontos de carga em regime estacionário e após alterações no ponto de operação para comparar o desempenho da ondulação em relação à regulação, à eficiência e ao comportamento do circuito de controle.

Solução Ripple para Conversor de Medidas

A medição da ondulação do conversor requer condições de entrada controladas, uma carga de saída programável e a medição de tensão na saída do conversor com largura de banda adequada. A solução utiliza um emulador de corrente contínua ou uma fonte programável para estabelecer as condições de tensão e potência de entrada, enquanto uma função de dissipador ou carga define a corrente de saída. Os instrumentos de medição capturam a amplitude da ondulação, o ruído relacionado à comutação, o conteúdo de frequência e o comportamento da forma de onda em todos os pontos de operação. Esse fluxo de trabalho permite a caracterização repetível da ondulação e do ruído para conversores de corrente contínua para corrente contínua em toda a faixa de tensão, faixa de carga, nível de potência e modo de operação.

Diagrama de blocos da solução para ondulação do conversor de medição

Como medir a ondulação do conversor CC

Conheça os produtos da nossa solução Ripple para conversão de medidas

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?