Cómo medir la ondulación de un convertidor de corriente continua

Emulador de CC
+ Emulador de CC

Convertidor de medidas: ondulación

Una prueba de ondulación en un convertidor de corriente continua a corriente continua requiere una potencia de entrada controlada, una condición de carga de salida definida y mediciones de forma de onda con un ancho de banda suficiente para captar los componentes de corriente alterna en la tensión de salida. La fuente establece cada punto de funcionamiento de entrada, mientras que la carga o el sumidero fijan la corriente de salida del convertidor para cada condición de medición.

El flujo de trabajo registra la amplitud de la ondulación, el ruido de conmutación, los componentes de frecuencia y el comportamiento de la forma de onda en función de la tensión de entrada, la corriente de salida y el modo de funcionamiento. Los ingenieros pueden repetir la secuencia en puntos de carga en régimen estacionario y tras cambios en el punto de funcionamiento para comparar el comportamiento de la ondulación con respecto a la regulación, la eficiencia y el comportamiento del bucle de control.

Solución de ondulación de Measure Converter

Para medir la ondulación de un convertidor se requieren condiciones de entrada controladas, una carga de salida programable y una toma de tensión en la salida del convertidor adecuada al ancho de banda. La solución utiliza un emulador de corriente continua o una fuente programable para establecer las condiciones de tensión y potencia de entrada, mientras que una función de sumidero o de carga fija la corriente de salida. Los instrumentos de medición registran la amplitud de la ondulación, el ruido relacionado con la conmutación, el contenido de frecuencia y el comportamiento de la forma de onda en los distintos puntos de funcionamiento. Este flujo de trabajo permite una caracterización repetible de la ondulación y el ruido en convertidores de corriente continua a corriente continua en todo el rango de tensión, el rango de carga, el nivel de potencia y el modo de funcionamiento.

Diagrama de bloques de la solución para la ondulación del convertidor de medida

Cómo medir la ondulación de un convertidor de corriente continua

Descubre los productos de nuestra solución «Ripple» para el conversor de medidas

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?