Wie man Lastsprünge von Gleichstromwandlern charakterisiert

Gleichstromemulator
+ DC-Emulator

Charakterisierung des Lastsprungverhaltens

Ein Lastsprungtest für einen DC/DC-Wandler erfordert eine programmierbare Gleichstromquelle, eine steuerbare Senke oder Last, synchronisierte Spannungs- und Strommessungen sowie eine ausreichende Messbandbreite, um das transiente Verhalten des Wandlers zu erfassen. Die Quelle legt die Eingangsbedingungen des Wandlers fest, während der Lastübergang die Ausgangsstufe zwingt, auf eine definierte Stromänderung zu reagieren.

Die Messung erfasst nach jedem Schritt den Spannungsabfall, das Überschwingen, die Erholungszeit, die Einschwingzeit, die Restwelligkeit und das Lastregelungsverhalten am Ausgang. Ingenieure können den Test mit unterschiedlicher Eingangsspannung, unterschiedlichem Ausgangsstrom, unterschiedlicher Anstiegsgeschwindigkeit und unterschiedlichen Betriebsmodi wiederholen, um das Regelverhalten des Umrichters unter geregelten Quell- und Senkenbedingungen zu vergleichen.

Lösung zur Charakterisierung von Lastschritten

Für diesen Test werden eine kontrollierte Eingangsquelle, ein programmierbarer Lastübergang sowie synchronisierte Spannungs- und Strommessungen am Ein- und Ausgang des Wandlers benötigt. Die Lösung nutzt einen DC-Emulator oder eine programmierbare DC-Quelle zur Festlegung der Betriebsbedingungen und eine Senken-/Lastfunktion zur Anwendung wiederholbarer Stromsprünge. Messungen mit einem Oszilloskop oder einer Hochgeschwindigkeits-Datenerfassung erfassen transiente Spannungsabfälle, Überschwingen, Erholungszeit, Restwelligkeit und das Einschwingverhalten. Zur Überprüfung der stationären Genauigkeit, der Netz- und Lastregelung sowie des Wirkungsgrads können Messungen mit einem Digitalmultimeter oder einem Datenlogger hinzugefügt werden. Dieser Workflow ermöglicht die wiederholbare Charakterisierung des Verhaltens von DC/DC-Wandlern über den gesamten Betriebsbereich.

Blockdiagramm der Lösung zur Charakterisierung von Lastschritten

Wie man Lastsprünge von Gleichstromwandlern charakterisiert

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur Charakterisierung von Laststufen.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?