如何測試 UALink 發射器的合規性

專業級桌上型示波器
+ 旗艦桌上型示波器

確認 UALink 200 Gb/s PAM4 發射器一致性

由於 UALink 1.0 可實現 AI 加速器之間的高頻寬、低延遲擴展互連,工程師必須在 200 Gb/s PAM4 資料速率下驗證發射器效能,因為在此速率下,訊號完整性餘裕會顯著降低。多位準訊號會增加對隨機和確定性抖動、振幅雜訊、通道損耗、串擾和等化不匹配等缺陷的敏感度。這些效應對示波器頻寬、雜訊效能和量測準確度提出了嚴格要求,因此在系統整合之前,需要精確、可重複的電氣測試設定,以準確地描述發射器在寬廣操作範圍內的行為。

為完成 UALink 發射器一致性測試,工程師必須配置高頻寬示波器量測設定、擷取具有足夠準確度的 PAM4 波形,並評估 UALink 1.0 規範明確定義的電氣參數及相應的合格/不合格限制。這包括眼罩一致性、眼高和眼寬擷取、抖動分解,以及跨多種操作條件、通道和測試點的 PAM4 訊號品質驗證。結果必須可重複、可追溯至規範要求,並適用於在發生故障時隔離根本原因缺陷,使團隊能夠在系統級互通性測試和部署之前解決一致性問題。

UALink 發射器合規性測試解決方案

在 200 Gb/s PAM4 下驗證 UALink 發射器需要精確的訊號完整性量測、嚴格遵守規範定義的限制,以及可減少設定變異性同時提高重複性的高效工作流程。Keysight 的 UALink 發射器一致性解決方案結合了高頻寬 Infiniium 示波器與 UALink 發射器一致性自動化軟體,以引導工程師完成測試設定、校準和執行,同時執行符合 UALink 1.0 要求的眼圖分析、抖動特性分析和 PAM4 訊號品質量測。透過自動化一致性工作流程並將結果直接與規範限制相關聯,該解決方案可協助 PHY 和模組開發人員快速識別故障、隔離根本原因缺陷,並加速系統整合和互通性測試的準備工作。

觀看我們的 UALink 相符性測試解決方案示範

探索我們的 UALink 一致性測試解決方案產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?