So prüfen Sie die Konformität des UALink-Senders

Professionelles Tischoszilloskop
+ Professionelles Tischoszilloskop

Bestätigung der UALink 200 Gbit/s PAM4-Transmitter-Konformität

Da UALink 1.0 hochbandbreitige, latenzarme Verbindungen zwischen KI-Beschleunigern ermöglicht, müssen Ingenieure die Leistung des Senders bei PAM4-Datenraten von 200 Gbit/s validieren, bei denen die Signalintegritätsmargen deutlich reduziert sind. Mehrpegelsignale erhöhen die Empfindlichkeit gegenüber Störungen wie zufälligem und deterministischem Jitter, Amplitudenrauschen, Kanalverlusten, Übersprechen und Entzerrungsfehlern. Diese Effekte stellen hohe Anforderungen an die Bandbreite, das Rauschverhalten und die Messgenauigkeit von Oszilloskopen und erfordern präzise, ​​reproduzierbare elektrische Testaufbauten, um das Senderverhalten über einen weiten Betriebsbereich vor der Systemintegration genau zu charakterisieren.

Um die Konformitätsprüfung des UALink-Senders abzuschließen, müssen Ingenieure Messaufbauten mit Hochbandbreitenoszilloskopen konfigurieren, PAM4-Signalformen mit ausreichender Genauigkeit erfassen und die in der UALink-1.0-Spezifikation definierten elektrischen Parameter sowie die entsprechenden Grenzwerte für Bestehen/Nichtbestehen auswerten. Dies umfasst die Einhaltung der Augenmaskierung, die Extraktion von Augenhöhe und -breite, die Jitter-Zerlegung und die Überprüfung der PAM4-Signalqualität unter verschiedenen Betriebsbedingungen, Kanälen und Testpunkten. Die Ergebnisse müssen reproduzierbar und auf die Spezifikationsanforderungen rückführbar sein und sich zur Isolierung der Fehlerursachen eignen, damit die Teams Konformitätsprobleme vor der Systeminteroperabilitätsprüfung und -bereitstellung beheben können.

UALink Transmitter Compliance Test Solution

Die Validierung von UALink-Transmittern mit 200 Gbit/s PAM4 erfordert präzise Signalintegritätsmessungen, die strikte Einhaltung der Spezifikationsgrenzen und effiziente Arbeitsabläufe, die die Einrichtungsvariabilität reduzieren und gleichzeitig die Wiederholgenauigkeit verbessern. Die UALink-Transmitter-Konformitätslösung von Keysight kombiniert ein Infiniium-Oszilloskop mit hoher Bandbreite mit einer Automatisierungssoftware zur UALink-Transmitter-Konformität. Diese führt Ingenieure durch Testeinrichtung, Kalibrierung und Durchführung und ermöglicht gleichzeitig Augendiagrammanalyse, Jitter-Charakterisierung und PAM4-Signalqualitätsmessungen gemäß den UALink-1.0-Anforderungen. Durch die Automatisierung der Konformitäts-Workflows und die direkte Korrelation der Ergebnisse mit den Spezifikationsgrenzen unterstützt die Lösung PHY- und Modulentwickler bei der schnellen Fehlererkennung, der Isolierung der Ursachen von Beeinträchtigungen und der Beschleunigung der Systemintegrations- und Interoperabilitätstests.

Sehen Sie sich eine Demo unserer UALink-Konformitätstestlösung an

Entdecken Sie Produkte für unsere UALink-Konformitätsprüfungslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?