Cómo comprobar la conformidad del transmisor UALink

Osciloscopio de sobremesa profesional
+ Osciloscopio de sobremesa profesional

Verificar la conformidad del transmisor UALink de 200 Gb/s PAM4

Dado que UALink 1.0 permite interconexiones escalables de gran ancho de banda y baja latencia entre aceleradores de IA, los ingenieros deben validar el rendimiento del transmisor a velocidades de datos PAM4 de 200 Gb/s, donde los márgenes de integridad de la señal se reducen significativamente. La señalización multinivel aumenta la sensibilidad a perturbaciones como el jitter aleatorio y determinista, el ruido de amplitud, la pérdida de canal, la diafonía y los desajustes de ecualización. Estos efectos imponen exigencias estrictas al ancho de banda del osciloscopio, al rendimiento frente al ruido y a la fidelidad de la medición, lo que requiere configuraciones de prueba eléctricas precisas y repetibles para caracterizar con exactitud el comportamiento del transmisor en un amplio rango de funcionamiento antes de la integración del sistema.

Para completar las pruebas de conformidad del transmisor UALink, los ingenieros deben configurar montajes de medición basados en osciloscopios de gran ancho de banda, capturar formas de onda PAM4 con la fidelidad suficiente y evaluar los parámetros eléctricos definidos explícitamente en la especificación UALink 1.0, así como los límites de aprobación/rechazo correspondientes. Esto incluye la conformidad con la máscara de ojo, la extracción de la altura y la anchura del ojo, la descomposición del jitter y la verificación de la calidad de la señal PAM4 en múltiples condiciones de funcionamiento, carriles y puntos de prueba. Los resultados deben ser repetibles, trazables según los requisitos de la especificación y adecuados para aislar las causas fundamentales de las deficiencias cuando se producen fallos, lo que permite a los equipos resolver los problemas de conformidad antes de las pruebas de interoperabilidad a nivel de sistema y la implementación.

Solución de pruebas de conformidad para transmisores UALink

La validación de transmisores UALink a 200 Gb/s PAM4 requiere mediciones precisas de la integridad de la señal, un cumplimiento estricto de los límites definidos en las especificaciones y flujos de trabajo eficientes que reduzcan la variabilidad de la configuración y mejoren la repetibilidad. La solución de conformidad de transmisores UALink de Keysight combina un osciloscopio Infiniium de gran ancho de banda con software de automatización de la conformidad de transmisores UALink para guiar a los ingenieros a través de la configuración, la calibración y la ejecución de las pruebas, al tiempo que realiza análisis de diagramas de ojo, caracterización de la fluctuación y mediciones de la calidad de la señal PAM4 alineadas con los requisitos de UALink 1.0. Al automatizar los flujos de trabajo de conformidad y correlacionar los resultados directamente con los límites de las especificaciones, la solución ayuda a los desarrolladores de PHY y módulos a identificar rápidamente los fallos, aislar las deficiencias de origen y acelerar la preparación para la integración del sistema y las pruebas de interoperabilidad.

Vea una demostración de nuestra solución de pruebas de cumplimiento UALink

Descubre los productos de nuestra solución de pruebas de conformidad UALink

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?