UALink送信機の適合性をテストする方法

プロ向け卓上オシロスコープ
+ Pro ベンチトップ オシロスコープ

UALink 200 Gb/s PAM4トランスミッタのコンプライアンスを確認

UALink 1.0は、AIアクセラレータ間の高帯域幅、低遅延のスケールアップ相互接続を可能にするため、エンジニアは信号品質マージンが大幅に減少する200 Gb/s PAM4データレートでのトランスミッタ性能を検証する必要があります。マルチレベル信号は、ランダムおよび確定性ジッタ、振幅ノイズ、チャネル損失、クロストーク、イコライゼーションの不一致などの劣化に対する感度を高めます。これらの影響は、オシロスコープの帯域幅、ノイズ性能、測定忠実度に厳しい要求を課し、システム統合前に広範な動作範囲にわたるトランスミッタの動作を正確に特性評価するために、高精度で再現性のある電気テストセットアップを必要とします。

UALinkトランスミッタのコンプライアンス試験を完了するには、エンジニアは高帯域幅のオシロスコープベースの測定セットアップを構成し、十分な忠実度でPAM4波形を捕捉し、UALink 1.0仕様および対応する合否判定基準で明確に定義された電気的パラメータを評価する必要があります。これには、複数の動作条件、レーン、テストポイントにわたるアイマスクコンプライアンス、アイハイトおよびアイ幅の抽出、ジッタ分解、PAM4信号品質の検証が含まれます。結果は再現性があり、仕様要件にトレーサブルであり、障害発生時に根本原因の劣化を特定するのに適している必要があり、これによりチームはシステムレベルの相互運用性テストと展開の前にコンプライアンスの問題を解決できます。

UALink送信機の適合性試験ソリューション

200 Gb/s PAM4でのUALinkトランスミッタの検証には、高精度な信号品質測定、仕様で定義された制限への厳格な準拠、およびセットアップのばらつきを減らしながら再現性を向上させる効率的なワークフローが必要です。キーサイトのUALinkトランスミッタコンプライアンスソリューションは、高帯域幅のInfiniiumオシロスコープとUALinkトランスミッタコンプライアンス自動化ソフトウェアを組み合わせたもので、UALink 1.0の要件に合わせたアイダイアグラム解析、ジッタ特性評価、PAM4信号品質測定を実行しながら、エンジニアをテストセットアップ、キャリブレーション、および実行に導きます。コンプライアンスワークフローを自動化し、結果を仕様制限に直接関連付けることで、このソリューションはPHYおよびモジュール開発者が障害を迅速に特定し、根本原因の劣化を分離し、システム統合および相互運用性テストへの準備を加速するのに役立ちます。

当社のUALinkコンプライアンス試験ソリューションのデモを見る

当社のUALinkコンプライアンス・テスト・ソリューション向け製品

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?