Como testar a conformidade do transmissor UALink

Osciloscópio de bancada profissional
+ Osciloscópio de bancada profissional

Confirmar a conformidade do transmissor UALink de 200 Gb/s PAM4

Como o UALink 1.0 permite interconexões escaláveis de alta largura de banda e baixa latência entre aceleradores de IA, os engenheiros devem validar o desempenho do transmissor em taxas de dados PAM4 de 200 Gb/s, nas quais as margens de integridade de sinal são significativamente reduzidas. A sinalização multinível aumenta a sensibilidade a distorções como jitter aleatório e determinístico, ruído de amplitude, perda de canal, crosstalk e incompatibilidades de equalização. Esses efeitos impõem exigências rigorosas à largura de banda do osciloscópio, ao desempenho em termos de ruído e à fidelidade da medição, exigindo configurações de teste elétrico precisas e repetíveis para caracterizar com exatidão o comportamento do transmissor em uma ampla faixa operacional antes da integração do sistema.

Para concluir os testes de conformidade do transmissor UALink, os engenheiros devem configurar montagens de medição baseadas em osciloscópios de alta largura de banda, capturar formas de onda PAM4 com fidelidade suficiente e avaliar os parâmetros elétricos explicitamente definidos pela especificação UALink 1.0 e os limites correspondentes de aprovação/reprovação. Isso inclui a conformidade da máscara de olho, a extração da altura e largura do olho, a decomposição do jitter e a verificação da qualidade do sinal PAM4 em múltiplas condições operacionais, canais e pontos de teste. Os resultados devem ser repetíveis, rastreáveis aos requisitos da especificação e adequados para isolar as causas principais de falhas quando estas ocorrem, permitindo que as equipes resolvam problemas de conformidade antes dos testes de interoperabilidade e da implantação em nível de sistema.

Solução para testes de conformidade de transmissores UALink

A validação de transmissores UALink a 200 Gb/s PAM4 requer medições precisas de integridade de sinal, estrita conformidade com os limites definidos nas especificações e fluxos de trabalho eficientes que reduzam a variabilidade da configuração e, ao mesmo tempo, melhorem a repetibilidade. A solução de conformidade de transmissores UALink da Keysight combina um osciloscópio Infiniium de alta largura de banda com software de automação de conformidade de transmissores UALink para orientar os engenheiros na configuração, calibração e execução dos testes, ao mesmo tempo em que realiza análises de diagrama de olho, caracterização de jitter e medições de qualidade de sinal PAM4 alinhadas aos requisitos do UALink 1.0. Ao automatizar os fluxos de trabalho de conformidade e correlacionar os resultados diretamente aos limites das especificações, a solução ajuda os desenvolvedores de PHY e módulos a identificar rapidamente falhas, isolar as causas principais dos problemas e acelerar a preparação para a integração do sistema e os testes de interoperabilidade.

Veja uma demonstração da nossa solução de testes de conformidade UALink

Conheça os produtos da nossa solução de testes de conformidade UALink

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?