AIテクノロジー

ラーニング・ハブ
黒い背景の上に浮かぶ手のひらの上に、コンピューターチップが重ねられた脳の画像――これらすべてが人工知能を象徴している

AI:自信を持って革新を

エンジニアリングにとって、それは勇敢な新世界だ。データセンターからスマートカーまで、人工知能(AI)と機械学習(ML)は、最先端のイノベーションを設計、検証、展開する方法を変えつつあります。現状を打破し、大胆で新しいブレークスルーを市場にもたらすキーサイトのAIテクノロジーとInsightをご覧ください。

AIの基礎を学ぶ

AI技術が未来を形作る

人工知能(AI)は、現代の製品設計を変革しています。キーサイトは、開発ライフサイクル全体にわたってAI技術を統合し、製品の設計と開発を加速します。AIを活用したさまざまな新しいユースケースにおいて、キーサイトがお客様の次のイノベーションをどのように加速できるかをご覧ください。

赤い円に描かれた抽象的な脳の図
効率と俊敏性の向上

AIは高品質なデータを活用して製品開発を促進し、より良い製品を市場に投入するために必要なコストと時間を削減します。

赤い丸の中の白いストップウォッチ
市場投入までの時間を短縮する

AIテクノロジーをワークフローに統合することで、市場投入までの時間を短縮し、生産性を向上させ、企業が製品開発を迅速に拡張できるようになります。

白い目と赤い丸の中の矢印
開発の効率化

AIとデジタルツインにより、製品開発チームは反復作業を自動化し、問題解決に必要なスキルセットを削減できます。

赤い丸の中の白い電球
イノベーションの加速

AI駆動型ツールは、設計プロセスにおける推測を排除し、使いやすさと顧客体験の両方を向上させることで、製品の信頼性を高めます。

自己学習でAIをより深く理解する

コース

AI駆動型設計を用いた6G研究の革新

当社のAIテクノロジーを活用したツールを探る

AIを活用したユースケースを見る

AIに関するよくある質問

AI技術の4つのタイプは、人間の知的能力にどれだけ近いかに基づいて分類されます。

 

  • リアクティブ・マシン:意思決定に過去の経験を使用しない、シンプルでルールベースのシステム。
  • リミテッド・メモリ:大規模なデータセットに基づいた学習モデルで、過去の経験を活用して結果を最適化します。現在、ほとんどのAIシステムがこのレベルで動作しています。
  • 心の理論: 人間の感情を理解し、適切に相互作用し行動できるシステム。このAI技術を開発するための理論研究が現在進行中です。
  • 自己認識AI:独立した思考と感情を持ち、意識を持ち、自己認識するシステム。このAI技術は、理論的には将来利用可能になる可能性があります。

AI技術によって変革されている産業には、教育、エンターテインメント、ヘルスケア、小売、金融、農業、法律、運輸などが含まれます。既存の機能は急速に採用され、新しい機能は加速されたペースでオンライン化されています。AIを活用したアプリケーションの3つの例は、医師の診察時の自動メモ作成、チャットボット、自動運転車です。

AIベースのシステムが社会の重要な分野で高度な機能とともに展開されるにつれて、以下のような多くの倫理的考慮事項があります。

 

  • 大量の個人データ
  • 意思決定における透明性の欠如
  • 誤った決定に対する責任の不明確さ
  • 偏った回答
  • 知的財産に関する懸念
  • 企業および政府による悪用

AI技術が進化するにつれて、その利用が法規制および社会の期待に沿っていることを確実にすることが不可欠です。

AI技術には、以下のような多くの限界があります。

 

  • 大規模なデータセットへの依存
  • 虚偽または捏造された結果を生成する傾向 
  • 未知または未証明のROI(投資収益率)— 特にインフラストラクチャへの大規模な設備投資がある場合
  • トレーニングデータに対するバイアス
  • 消費電力 (電気的および計算的)
  • 実証済みで強化されたセキュリティソリューションの不足
お問い合わせ ロゴ

次のステップへ

キーサイトの深いドメイン知識と、業界をリードする設計、エミュレーション、テストソリューションを活用し、AIを製品開発に統合することのメリットを享受してください。