Künstliche Intelligenz (KI) revolutioniert das moderne Produktdesign. Keysight integriert KI-Technologie in den gesamten Entwicklungszyklus und ermöglicht so eine schnellere Produktentwicklung. Entdecken Sie, wie Keysight Sie bei der Beschleunigung Ihrer nächsten Innovation in einer Reihe zukunftsweisender KI-basierter Anwendungsfälle unterstützen kann.
KI nutzt hochwertige Daten, um die Produktentwicklung zu beschleunigen und die Kosten und den Zeitaufwand für die Markteinführung besserer Produkte zu reduzieren.
Die Integration von KI-Technologie in Arbeitsabläufe beschleunigt die Markteinführung, verbessert die Produktivität und ermöglicht Unternehmen eine schnelle Skalierung der Produktentwicklung.
KI und digitale Zwillinge ermöglichen es Produktentwicklungsteams, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren und die zur Fehlerbehebung erforderlichen Kompetenzen zu reduzieren.
KI-gesteuerte Tools erhöhen das Vertrauen in die Produkte, indem sie Spekulationen im Designprozess ausschließen und sowohl die Benutzerfreundlichkeit als auch das Kundenerlebnis verbessern.
Die vier Arten von KI-Technologien werden danach eingeteilt, wie sehr sie den intellektuellen Fähigkeiten des Menschen entsprechen:
Zu den Branchen, die sich durch die KI-Technologie verändern, gehören Bildung, Unterhaltung, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Finanzen, Landwirtschaft, Recht, Verkehr und andere. Bestehende Funktionen werden schnell übernommen, und neue Funktionen kommen in immer schnellerem Tempo hinzu. Drei Beispiele für KI-gestützte Anwendungen sind automatische Notizen bei Arztbesuchen, Chatbots und selbstfahrende Autos.
Da KI-gestützte Systeme mit fortgeschrittenen Funktionen in wichtigen Bereichen der Gesellschaft eingesetzt werden, gibt es zahlreiche ethische Überlegungen, darunter auch solche, die sich auf die Sicherheit beziehen:
Da sich die KI-Technologie weiterentwickelt, muss sichergestellt werden, dass die Nutzung im Einklang mit der Gesetzgebung und den gesellschaftlichen Erwartungen steht.
Der KI-Technologie sind zahlreiche Grenzen gesetzt, unter anderem:
Erfahren Sie, wie die KI-Technologie die Zukunft gestaltet
Erkunden Sie die KI-Technologie und ihre Rolle bei der Beschleunigung von Innovationen in verschiedenen Branchen mit diesen Ressourcen und Einblicken von Keysight
Nutzen Sie das fundierte Fachwissen und die branchenführenden Design-, Emulations- und Testlösungen von Keysight, um von den Vorteilen der Integration von KI in Ihre Produktentwicklung zu profitieren.
Können wir Ihnen behilflich sein?