Emulation von KI-Rechenzentrums-Workloads

AI Data Center Workload Emulation
+ KI-Rechenzentrum Workload-Emulation

Optimierung der Auftragsabwicklungszeit und Reduzierung der KI-Trainingszeit

Die Optimierung von KI-Rechenzentren erfordert eine konsistente und wiederholbare Testmethodik. Dieser Prozess umfasst die Bereitstellung von Netzwerk-Testumgebungen mit hoher Dichte, die Konfiguration von Datenverkehrsgeneratoren zur Simulation von KI-Datenübertragungsmustern und die Verwendung von Leistungsanalysatoren zur Messung wichtiger Leistungsindikatoren (KPIs) wie Auftragsabwicklungszeit, Netzwerkdurchsatz und Latenzzeit. Mit diesen Tools erhalten Netzwerkarchitekten Einblicke in Leistungsengpässe und optimierungsbedürftige Bereiche.

Die Methodik umfasst die Einrichtung der Prüfstände, die Konfiguration der Verkehrsgeneratoren zur Emulation realistischer KI-Arbeitslasten und die Verwendung von Leistungsanalysatoren zur Erfassung und Analyse von Daten. Durch die Reproduktion von Netzwerk-Kommunikationsmustern realer KI-Trainingsaufträge können Netzwerkarchitekten überprüfen, ob die Netzwerkstruktur den Anforderungen des KI-Trainings gewachsen ist, Fehler bei Arten von kollektiven Operationen beheben, die eine geringe Leistung aufweisen, und Engpässe identifizieren.

Lösung zur Emulation von AI-Rechenzentrums-Workloads

Keysight Data Center Builder emuliert große KI-Workloads, wodurch der Bedarf an kostspieligen GPU-Systemen in Labor-Setups reduziert wird. Das Emulieren von KI-Rechenzentrumsworkloads erfordert Software, die LLM-Trainingsmodelle effektiv emulieren kann, um zuverlässige und skalierbare Tests zu ermöglichen.  Das System nutzt High-Density-Traffic-Generatoren oder erschwingliche Server, um das Verhalten von KI-Workloads zu emulieren, und stellt so die Übereinstimmung mit der Rechenzentrumsinfrastruktur für optimale Leistung und Effizienz sicher. Diese Lösung gewährleistet, dass die emulierten Workloads mit der Rechenzentrumsinfrastruktur übereinstimmen, wodurch Leistung und Effizienz optimiert werden. Sie unterstützt zudem die Emulation von High-Density-KI-Hosts, wodurch es möglich wird, das Verhalten von KI-Clusters präzise abzubilden und die Leistung der Netzwerk-Fabric zu validieren.

Sehen Sie sich die Demo unserer KI-Rechenzentrum-Testlösung an

Entdecken Sie unsere Lösung zur Emulation von KI-Rechenzentrum-Workloads

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?